• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

2-Leiter-Schutzleiterklemme 2016

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2016-7607

Teilenummer
2016-7607
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?

105.76 €

Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 2 Inhalt(Stk.) 20 Produktgröße (Höhe)(mm) 40.80
Produktgröße (Länge)(mm) 12 Produktgröße (Breite)(mm) 12 Klemmbreite(mm) 12
Abisolierlänge (max.)(mm) 18 Nennstrom(A) 76 Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.50
Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 25 Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.5 Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 16
AWG (min.) 20 AWG (max.) 4 Anzahl der Zeilen 1
Pins pro Reihe 2 Gewicht(g) 43.566 Farbe Grün-Gelb
Steckverbindertyp (Kategorie) PG-Terminal Aufbau Erde Anschluss (Komponenten) Zugfeder
Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für 2-Leiter-Schutzleiterklemme 2016, die Teilenummer ist 2016-7607.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2016-7607.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support