Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
781-607 |
781-607/999-950 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | |
---|---|---|---|---|---|
251.40 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | |
256.88 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 21 Arbeitstage |
Loading...
Anzahl der Pins(Pol) | 1 | Inhalt(Stk.) | 50 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 43.50 |
---|---|---|---|---|---|
Produktgröße (Länge)(mm) | 6 | Produktgröße (Breite)(mm) | 6 | Klemmbreite(mm) | 6 |
Abisolierlänge (max.)(mm) | 9 | Nennstrom(A) | 32 | Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 0.08 |
Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 4 | Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.08 | Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 4 |
AWG (min.) | 28 | AWG (max.) | 12 | Anzahl der Zeilen | 1 |
Pins pro Reihe | 2 | Gewicht(g) | 16.65 | Farbe | Grün-Gelb |
Steckverbindertyp (Kategorie) | PG-Terminal | Aufbau | Erde | Anschluss (Komponenten) | Zugfeder |
Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften