2-Leiter-Schutzleiterklemme 782【25 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
782-607
782-607/999-950
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Min. Querschnitt (flexibel)
(mm²)
Max. Querschnitt (flexibel)
(mm²)
Min. Querschnitt (unflexibel)
(mm²)
Max. Querschnitt (unflexibel)
(mm²)
AWG (min.) AWG (max.) Gewicht
(g)

163.96 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 0.260.26241025.66

174.89 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 21 Arbeitstage 0.0840.084281226.2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 1 Inhalt(Stk.) 25 Produktgröße (Höhe)(mm) 43.50
Produktgröße (Länge)(mm) 8 Produktgröße (Breite)(mm) 8 Klemmbreite(mm) 8
Abisolierlänge (max.)(mm) 12 Nennstrom(A) 41 Anzahl der Zeilen 1
Pins pro Reihe 2 Farbe Grün-Gelb Steckverbindertyp (Kategorie) PG-Terminal
Aufbau Erde Anschluss (Komponenten) Zugfeder Industrieprodukte Ja

Technischer Support