Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
784-607 |
784-607/999-950 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | |
---|---|---|---|---|---|
196.75 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | |
202.21 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 26 Arbeitstage |
Loading...
Anzahl der Pins(Pol) | 1 | Inhalt(Stk.) | 25 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 43.50 |
---|---|---|---|---|---|
Produktgröße (Länge)(mm) | 10 | Produktgröße (Breite)(mm) | 10 | Klemmbreite(mm) | 10 |
Abisolierlänge (max.)(mm) | 12 | Nennstrom(A) | 57 | Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 0.2 |
Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 16 | Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.2 | Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 10 |
AWG (min.) | 24 | AWG (max.) | 6 | Anzahl der Zeilen | 1 |
Pins pro Reihe | 2 | Gewicht(g) | 33.66 | Farbe | Grün-Gelb |
Steckverbindertyp (Kategorie) | PG-Terminal | Aufbau | Erde | Anschluss (Komponenten) | Zugfeder |
Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften