Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
870-907/999-950 |
870-917 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Produktgröße (Höhe) (mm) | Gewicht (g) | Steckverbindereigenschaften | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
464.59 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 27.50 | 8.049 | Entspricht den ATEX Ex-e II-Normen | |
257.69 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 26.50 | 5.006 | - |
Loading...
Anzahl der Pins(Pol) | 1 | Inhalt(Stk.) | 100 | Produktgröße (Länge)(mm) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Produktgröße (Breite)(mm) | 5 | Klemmbreite(mm) | 5 | Abisolierlänge (max.)(mm) | 6 |
Nennstrom(A) | 24 | Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 0.08 | Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 4 |
Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.08 | Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 2.5 | AWG (min.) | 28 |
AWG (max.) | 12 | Anzahl der Zeilen | 1 | Pins pro Reihe | 2 |
Farbe | Grün-Gelb | Steckverbindertyp (Kategorie) | PG-Terminal | Aufbau | Erde |
Anschluss (Komponenten) | Zugfeder | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Produktgröße (Höhe)(mm)
Gewicht(g)
Steckverbindereigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften