Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
283-908
Anzahl der Pins(Pol) | 1 | Inhalt(Stk.) | 20 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 37.50 |
---|---|---|---|---|---|
Produktgröße (Länge)(mm) | 12 | Produktgröße (Breite)(mm) | 12 | Klemmbreite(mm) | 12 |
Abisolierlänge (max.)(mm) | 16 | Nennstrom(A) | 76 | Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 0.2 |
Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 16 | Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.2 | Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 16 |
AWG (min.) | 24 | AWG (max.) | 6 | Anzahl der Zeilen | 1 |
Pins pro Reihe | 2 | Verschmutzungsgrad | 3 | Gewicht(g) | 46.57 |
Farbe | Weiß | Steckverbindertyp (Kategorie) | Schirmklemme | Anschluss (Komponenten) | Zugfeder |
Industrieprodukte | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für 2-Leiter-Schirmleiter-Einspeiseklemme 283, die Teilenummer ist 283-908.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 283-908.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften