Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
769-504 |
769-504/000-006 |
769-504/000-016 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Verschmutzungsgrad | Farbe | Aufbau | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
650.43 € | 250 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3 | Grau | L | |
770.67 € | 250 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 30 Arbeitstage | - | - | - | |
770.67 € | 250 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | Grün-Gelb | Erde |
Loading...
Anzahl der Pins(Pol) | 2 | Inhalt(Stk.) | 250 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 45.2 |
---|---|---|---|---|---|
Produktgröße (Länge)(mm) | 5 | Produktgröße (Breite)(mm) | 5 | Klemmbreite(mm) | 5 |
Abisolierlänge (max.)(mm) | 8 | Nennstrom(A) | 32 | Nennspannung(V) | 500 |
Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 0.08 | Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 4 | Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.08 |
Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 4 | AWG (min.) | 28 | AWG (max.) | 12 |
Anzahl der Zeilen | 1 | Pins pro Reihe | 2 | Gewicht(g) | 5.427 |
Steckverbindertyp (Kategorie) | Terminal | Anschluss (Komponenten) | Zugfeder | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Verschmutzungsgrad
Farbe
Aufbau
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften