2-Leiter-Klemme 260【1-300 Stk. pro Packung】

2-Leiter-Klemme 260

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
260-301
260-303
260-304
260-307
260-313
260-314
260-317
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Pins
(Pol)
Inhalt
(Stk.)
Produktgröße (Länge)
(mm)
Verschmutzungsgrad Typ (Sonstiges) Anzahl / Maße Farbe Aufbau Steckverbindereigenschaften Industrieprodukte

0.53 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 2 Leiter125-2-adrige Einzelklemme2 Drähte pro AnschlussGrauL+ Ummantelung-

147.05 €

300 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 1300-3--GrauL+ UmmantelungJa

0.73 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 2 Leiter125-2-adrige Einzelklemme2 Drähte pro AnschlussBlauN+ Ummantelung-

0.60 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 2 Leiter125-2-adrige Einzelklemme2 Drähte pro AnschlussGrün-GelbErde+ Ummantelung-

169.43 €

300 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 1300-3--GrauL+ FallenschlossbasisJa

169.43 €

300 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 1300-3--BlauN+ FallenschlossbasisJa

163.96 €

300 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 1300----Grün-GelbErde+ FallenschlossbasisJa

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Produktgröße (Höhe)(mm) 17 Produktgröße (Breite)(mm) 5 Klemmbreite(mm) 5
Abisolierlänge (max.)(mm) 9 Abisolierlänge (min.)(mm) 8 Nennstrom(A) 18
Nennspannung(V) 400 Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.08 Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 1.5
Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.08 Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 1.5 AWG (min.) 28
AWG (max.) 16 Anzahl der Zeilen 1 Pins pro Reihe 2
Steckverbindertyp (Kategorie) Terminal Anschluss (Komponenten) Zugfeder

Technischer Support