2-Leiter-Klemme 261【200 Stk. pro Packung】

2-Leiter-Klemme 261

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
261-301/331-000
261-301/341-000
261-303/331-000
261-303/341-000
261-304/331-000
261-304/341-000
261-306/331-000
261-306/341-000
261-307
261-307/331-000
261-307/341-000
261-311/341-000
261-313
261-313/331-000
261-313/341-000
261-314
261-314/331-000
261-314/341-000
261-316
261-316/331-000
261-316/341-000
261-317
261-317/331-000
261-317/341-000
261-411
261-411/331-000
261-411/341-000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Produktgröße (Höhe)
(mm)
Verschmutzungsgrad Gewicht
(g)
Farbe Aufbau Steckverbindereigenschaften

130.71 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 23.203-GrauLEinseitig + betätiger

153.03 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 23.203-GrauLZweiseitiger + Aktuator

141.61 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 23.203-GrauLEinseitig + betätiger

153.03 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 8 Arbeitstage 23.203-GrauLZweiseitiger + Aktuator

141.61 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 23.203-BlauNEntspricht den ATEX Ex I-Normen

153.03 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 23.203-BlauNEntspricht den ATEX Ex I-Normen

130.71 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 23.203-Orange-Einseitig + betätiger

136.17 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 21 Arbeitstage 23.203-Orange-Zweiseitiger + Aktuator

136.17 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 18--Grün-GelbErde+ Ummantelung

141.61 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 23.20--Grün-GelbErdeEinseitig + betätiger

153.03 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 21 Arbeitstage 23.20--Grün-GelbErdeZweiseitiger + Aktuator

136.17 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 23.203-GrauLZweiseitiger + Aktuator

130.71 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 183-GrauL+ Fallenschlossbasis

141.61 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 23.203-GrauLEinseitig + betätiger

153.03 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 21 Arbeitstage 23.203-GrauLZweiseitiger + Aktuator

130.71 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 183-BlauNEntspricht den ATEX Ex I-Normen

136.17 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 23.203-BlauNEntspricht den ATEX Ex I-Normen

153.03 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 21 Arbeitstage 23.203-BlauNEntspricht den ATEX Ex I-Normen

130.71 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage ------

130.71 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 23.203-Orange-Einseitig + betätiger

136.17 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 25 Arbeitstage ------

130.71 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 18--Grün-GelbErde+ Fallenschlossbasis

141.61 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 23.20--Grün-GelbErdeEinseitig + betätiger

153.03 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 21 Arbeitstage 23.20--Grün-GelbErdeZweiseitiger + Aktuator

125.27 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 18-2.5GrauL+ Ummantelung

125.27 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 23.203-GrauLEinseitig + betätiger

119.83 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 23.203-GrauLZweiseitiger + Aktuator

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 1 Inhalt(Stk.) 200 Produktgröße (Breite)(mm) 6
Klemmbreite(mm) 6 Abisolierlänge (max.)(mm) 9 Abisolierlänge (min.)(mm) 8
Nennstrom(A) 24 Nennspannung(V) 500 Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.08
Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 2.50 Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.08 Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 2.5
AWG (min.) 28 AWG (max.) 14 Anzahl der Zeilen 1
Pins pro Reihe 2 Steckverbindertyp (Kategorie) Terminal Anschluss (Komponenten) Zugfeder
Industrieprodukte Ja

Technischer Support