Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Loading...
Anzahl der Pins(Pol) | 1 | Inhalt(Stk.) | 100 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 23 |
---|---|---|---|---|---|
Produktgröße (Breite)(mm) | 7 | Klemmbreite(mm) | 7 | Abisolierlänge (max.)(mm) | 10 |
Abisolierlänge (min.)(mm) | 9 | Nennstrom(A) | 24 | Nennspannung(V) | 630 |
Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 0.08 | Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 4 | Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.08 |
Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 4 | AWG (min.) | 28 | AWG (max.) | 12 |
Anzahl der Zeilen | 1 | Pins pro Reihe | 2 | Verschmutzungsgrad | 3 |
Farbe | Blau | Steckverbindertyp (Kategorie) | Terminal | Aufbau | N |
Anschluss (Komponenten) | Zugfeder | Steckverbindereigenschaften | Entspricht den ATEX Ex I-Normen | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften