Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
264-311 |
264-316 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Inhalt (Stk.) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Verschmutzungsgrad | Farbe | Aufbau | Industrieprodukte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 1 | - | - | Grau | L | - | ||
114.37 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 100 | 22.10 | 3 | Orange | - | Ja |
Loading...
Anzahl der Pins(Pol) | 1 | Produktgröße (Breite)(mm) | 6 | Klemmbreite(mm) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Abisolierlänge (max.)(mm) | 9 | Abisolierlänge (min.)(mm) | 8 | Nennstrom(A) | 24 |
Nennspannung(V) | 800 | Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 0.08 | Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 2.50 |
Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.08 | Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 2.5 | AWG (min.) | 28 |
AWG (max.) | 14 | Anzahl der Zeilen | 1 | Pins pro Reihe | 2 |
Steckverbindertyp (Kategorie) | Terminal | Anschluss (Komponenten) | Zugfeder | Steckverbindereigenschaften | + Fallenschlossbasis |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Inhalt(Stk.)
Produktgröße (Höhe)(mm)
Verschmutzungsgrad
Farbe
Aufbau
Industrieprodukte
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften