2-Leiter-Klemmenleiste 260【25-100 Stk. pro Packung】

2-Leiter-Klemmenleiste 260

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
260-103
260-107
260-108
260-109
260-112
260-154
260-155
260-156
260-157
260-158
260-159
260-160
260-161
260-410
260-420
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Pins
(Pol)
Inhalt
(Stk.)
Produktgröße (Höhe)
(mm)
Produktgröße (Breite)
(mm)
Klemmbreite
(mm)
Nennstrom
(A)
Anzahl der Zeilen Steckverbindereigenschaften

180.36 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 31001729.505183+ Ummantelung

191.29 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 7501749.505187+ Ummantelung

213.16 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 8501754.505188+ Ummantelung

240.48 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 9501759.505189+ Ummantelung

153.03 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 12251774.5051812+ Ummantelung

224.08 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 81001724.405184+ Fallenschlossbasis

278.76 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 21 Arbeitstage 51001729.405185+ Fallenschlossbasis

169.43 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 6501734.405186+ Fallenschlossbasis

191.29 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 21 Arbeitstage 7501739.405187+ Fallenschlossbasis

213.16 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 21 Arbeitstage 8501744.405188+ Fallenschlossbasis

240.48 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 9501749.405189+ Fallenschlossbasis

136.17 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 10251754.4051810+ Fallenschlossbasis

153.03 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 11251759.4051811+ Fallenschlossbasis

283.12 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 2025-64.506410+ Ummantelung

578.28 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 21 Arbeitstage 4025-114.505.501820+ Ummantelung

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Abisolierlänge (max.)(mm) 9 Abisolierlänge (min.)(mm) 8 Nennspannung(V) 400
Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.08 Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 1.5 Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.08
Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 1.5 AWG (min.) 28 AWG (max.) 16
Pins pro Reihe 2 Verschmutzungsgrad 3 Farbe Grau
Steckverbindertyp (Kategorie) Schlagblock Aufbau L Anschluss (Komponenten) Zugfeder
Industrieprodukte Ja

Technischer Support