Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pins (Pol) | Inhalt (Stk.) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Abisolierlänge (max.) (mm) | Abisolierlänge (min.) (mm) | Anzahl der Zeilen | Verschmutzungsgrad | Gewicht (g) | Steckverbindereigenschaften | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130.71 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 2 | 100 | 18 | - | 26.50 | 9 | 8 | 2 | 3 | - | + Ummantelung | ||
245.95 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 6 | 100 | 23.20 | - | 32.50 | 9 | 8 | 3 | 3 | - | Zweiseitiger + Aktuator | |
262.35 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 4 | 100 | 18 | - | 38.50 | 9 | 8 | 4 | 3 | - | + Ummantelung | |
294.05 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 21 Arbeitstage | 4 | 100 | 23.20 | - | 38.50 | 9 | 8 | 4 | 3 | - | Einseitig + betätiger | |
163.96 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 4 | 50 | 23.20 | - | 38.50 | 9 | 8 | 4 | 3 | - | Zweiseitiger + Aktuator | |
716.01 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 26 Arbeitstage | 5 | 200 | 23.20 | - | 44.50 | 9 | 8 | 5 | 3 | - | Einseitig + betätiger | |
202.21 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 6 | 50 | 18 | - | 50.50 | 9 | 8 | 6 | 3 | - | + Ummantelung | |
251.40 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 21 Arbeitstage | 7 | 50 | 23.20 | - | 65.50 | 9 | 8 | 7 | 3 | - | Einseitig + betätiger | |
267.81 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 21 Arbeitstage | 7 | 50 | 23.20 | - | 56.50 | 9 | 8 | 7 | 3 | - | Zweiseitiger + Aktuator | |
283.12 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 21 Arbeitstage | 8 | 50 | 23.20 | - | 62.50 | 9 | 8 | 8 | 3 | - | Einseitig + betätiger | |
263.29 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 8 | 50 | 23.20 | - | 62.50 | 9 | 8 | 8 | 3 | - | Zweiseitiger + Aktuator | ||
294.05 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 9 | 50 | 18 | - | 68.50 | 9 | 8 | 9 | 3 | - | + Ummantelung | |
311.55 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 21 Arbeitstage | 9 | 50 | 23.20 | - | 68.50 | 9 | 8 | 9 | 3 | - | Einseitig + betätiger | |
665.72 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 21 Arbeitstage | 18 | 100 | 23.20 | - | 68.50 | 9 | 8 | 9 | 3 | - | Zweiseitiger + Aktuator | |
174.89 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 26 Arbeitstage | 10 | 25 | 23.20 | - | 74.50 | 9 | 8 | 10 | 3 | - | Einseitig + betätiger | |
169.43 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 21 Arbeitstage | 10 | 25 | 23.20 | - | 74.50 | 9 | 8 | 10 | 3 | - | Zweiseitiger + Aktuator | |
180.36 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 11 | 25 | 18 | - | 80.50 | 9 | 8 | 11 | 3 | - | + Ummantelung | |
191.29 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 21 Arbeitstage | 22 | 25 | 23.20 | - | 80.50 | 9 | 8 | 11 | 3 | - | Einseitig + betätiger | |
207.68 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 11 | 25 | 23.20 | - | 80.50 | 9 | 8 | 11 | 3 | - | Zweiseitiger + Aktuator | |
207.68 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 25 Arbeitstage | 12 | 25 | 23.20 | - | 86.50 | 9 | 8 | 12 | 3 | - | Einseitig + betätiger | |
224.08 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 24 | 25 | 23.20 | - | 86.50 | 9 | 8 | 12 | 3 | - | Zweiseitiger + Aktuator | |
153.03 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 2 | 100 | 18 | - | 16.40 | 9 | 8 | 2 | 3 | - | + Fallenschlossbasis | |
163.96 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 21 Arbeitstage | 2 | 100 | 23.20 | - | 16.40 | 9 | 8 | 2 | 3 | - | Einseitig + betätiger | |
169.43 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 21 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
207.68 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 3 | 100 | 18 | - | 22.40 | 9 | 8 | 3 | 3 | - | + Fallenschlossbasis | |
273.28 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 4 | 100 | 18 | - | 28.40 | 9 | 8 | 4 | 3 | - | + Fallenschlossbasis | |
294.05 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 21 Arbeitstage | 4 | 100 | 23.20 | - | 28.40 | 9 | 8 | 4 | 3 | - | Einseitig + betätiger | |
163.96 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 21 Arbeitstage | 4 | 50 | 23.20 | - | 28.40 | 9 | 8 | 4 | 3 | - | Zweiseitiger + Aktuator | |
333.41 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 25 Arbeitstage | 5 | 100 | 18 | - | 6 | 9 | 8 | 5 | - | 12.83 | + Fallenschlossbasis | |
366.21 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 25 Arbeitstage | 10 | 100 | 23.20 | - | 34.40 | 9 | 8 | 5 | 3 | - | Einseitig + betätiger | |
381.51 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 25 Arbeitstage | 10 | 100 | 23.20 | - | 34.40 | 9 | 8 | 5 | 3 | - | Zweiseitiger + Aktuator | |
202.21 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 6 | 50 | 18 | - | 40.40 | 9 | 8 | 6 | 3 | - | + Fallenschlossbasis | |
453.65 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 25 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
229.55 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 21 Arbeitstage | 7 | 50 | 18 | - | 46.40 | 9 | 8 | 7 | 3 | - | + Fallenschlossbasis | |
251.40 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 21 Arbeitstage | 14 | 50 | 23.20 | - | 34.40 | 9 | 8 | 7 | 3 | - | Einseitig + betätiger | |
262.35 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 26 Arbeitstage | 7 | 50 | 23.20 | 46.40 | 34.40 | 8 | - | 7 | 3 | 19.077 | - | |
262.35 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 8 | 50 | 18 | - | 52.40 | 9 | 8 | 8 | 3 | - | + Fallenschlossbasis | |
300.61 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 21 Arbeitstage | 8 | 50 | 23.20 | - | 52.40 | 9 | 8 | 8 | 3 | - | Zweiseitiger + Aktuator | |
169.43 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 25 | 18 | - | 64.40 | 9 | 8 | 10 | 3 | - | + Fallenschlossbasis | |
169.43 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 21 Arbeitstage | 10 | 25 | 23.20 | - | 64.40 | 9 | 8 | 10 | 3 | - | Einseitig + betätiger | |
191.29 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 21 Arbeitstage | 10 | 25 | 23.20 | - | 64.40 | 9 | 8 | 10 | 3 | - | Zweiseitiger + Aktuator | |
207.68 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 21 Arbeitstage | 24 | 25 | 23.20 | - | 76.40 | 9 | 8 | 12 | 3 | - | Einseitig + betätiger | |
879.97 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 21 Arbeitstage | 12 | 100 | 23.20 | - | 76.40 | 9 | 8 | 12 | 3 | - | Zweiseitiger + Aktuator | |
153.03 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 2 | 100 | 18 | - | 25.60 | 9 | 8 | 2 | - | 6 | + Ummantelung | |
163.96 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 25 Arbeitstage | 2 | 100 | 23.20 | - | 25.60 | 9 | 8 | 2 | 3 | 6.134 | Einseitig + betätiger | |
169.43 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 25 Arbeitstage | 2 | 100 | 23.20 | - | 25.60 | 9 | 8 | 2 | 3 | 6.46 | Zweiseitiger + Aktuator | |
207.68 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 21 Arbeitstage | 3 | 100 | 18 | - | 31.60 | 9 | 8 | 3 | - | 8.5 | + Ummantelung | |
224.08 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 21 Arbeitstage | 3 | 100 | 23.20 | - | 31.60 | 9 | 8 | 3 | 3 | 8.701 | Einseitig + betätiger | |
235.01 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 21 Arbeitstage | 3 | 100 | 23.20 | - | 31.60 | 9 | 8 | 3 | 3 | 9.85 | Zweiseitiger + Aktuator | |
273.28 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 4 | 100 | 18 | - | 37.60 | 9 | 8 | 4 | - | 11 | + Ummantelung | |
153.03 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 21 Arbeitstage | 4 | 50 | 23.20 | 37.60 | 37.60 | 8 | - | 4 | 3 | 11.271 | - | |
163.96 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 4 | 50 | 23.20 | 37.60 | 37.60 | 8 | - | 4 | 3 | 11.871 | - | |
174.89 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 21 Arbeitstage | 5 | 50 | 18 | 43.60 | 43.60 | 8 | - | 5 | 3 | 13.491 | - | |
185.83 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 21 Arbeitstage | 5 | 50 | 23.20 | 43.60 | 43.60 | 8 | - | 5 | 3 | 13.841 | - | |
381.51 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 21 Arbeitstage | 5 | 100 | 23.20 | - | 43.60 | 9 | 8 | 5 | 3 | 11.92 | Zweiseitiger + Aktuator | |
202.21 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 21 Arbeitstage | 6 | 50 | 18 | - | 49.60 | 9 | 8 | 6 | - | 16 | + Ummantelung | |
218.63 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 25 Arbeitstage | 6 | 50 | 23.20 | - | 49.60 | 9 | 8 | 6 | 3 | 17.8 | Einseitig + betätiger | |
229.55 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 6 | 50 | 23.20 | - | 49.60 | 9 | 8 | 6 | 3 | 17.38 | Zweiseitiger + Aktuator | |
240.48 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 21 Arbeitstage | 7 | 50 | 23.20 | - | 55.60 | 9 | 8 | 7 | 3 | - | Einseitig + betätiger | |
267.81 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 21 Arbeitstage | 7 | 50 | 23.20 | - | 55.60 | 9 | 8 | 7 | 3 | - | Zweiseitiger + Aktuator |
Loading...
Klemmbreite(mm) | 6 | Nennstrom(A) | 24 | Nennspannung(V) | 500 |
---|---|---|---|---|---|
Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 0.08 | Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 2.50 | Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.08 |
Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 2.5 | AWG (min.) | 28 | AWG (max.) | 14 |
Pins pro Reihe | 2 | Farbe | Grau | Steckverbindertyp (Kategorie) | Schlagblock |
Aufbau | L | Anschluss (Komponenten) | Zugfeder | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Pins(Pol)
Inhalt(Stk.)
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Länge)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Abisolierlänge (max.)(mm)
Abisolierlänge (min.)(mm)
Anzahl der Zeilen
Verschmutzungsgrad
Gewicht(g)
Steckverbindereigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften