2-Leiter-Klemmenleiste 264【25-100 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
264-107
264-108
264-109
264-110
264-111
264-152
264-153
264-154
264-155
264-156
264-157
264-158
264-162
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Pins
(Pol)
Inhalt
(Stk.)
Produktgröße (Länge)
(mm)
Produktgröße (Breite)
(mm)
Abisolierlänge (max.)
(mm)
Abisolierlänge (min.)
(mm)
Anzahl der Zeilen Gewicht
(g)
Steckverbindereigenschaften

847.19 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 7100-58987-+ Ummantelung

479.89 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 85064648-835.6-

534.55 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 950-70989-+ Ummantelung

573.89 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 1050-769810-+ Ummantelung

650.43 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 1150-829811-+ Ummantelung

289.68 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 25 Arbeitstage 2100-19982-+ Fallenschlossbasis

398.99 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 3100-25983-+ Fallenschlossbasis

508.32 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 4100-31984-+ Fallenschlossbasis

628.56 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 25 Arbeitstage 5100-37985-+ Fallenschlossbasis

370.57 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 25 Arbeitstage 650-43986-+ Fallenschlossbasis

425.23 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 25 Arbeitstage 750-49987-+ Fallenschlossbasis

479.89 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 850-55988-+ Fallenschlossbasis

355.27 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 25 Arbeitstage 1225-799812-+ Fallenschlossbasis

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Produktgröße (Höhe)(mm) 22.10 Klemmbreite(mm) 6 Nennstrom(A) 24
Nennspannung(V) 800 Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.08 Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 2.50
Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.08 Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 2.5 AWG (min.) 28
AWG (max.) 14 Pins pro Reihe 2 Verschmutzungsgrad 3
Farbe Grau Steckverbindertyp (Kategorie) Schlagblock Aufbau L
Anschluss (Komponenten) Zugfeder Industrieprodukte Ja

Technischer Support