2-Leiter-Durchgangsklemme 2001【100 Stk. pro Packung】

2-Leiter-Durchgangsklemme 2001

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2001-1202
2001-1203
2001-1205
2001-1206
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewicht
(g)
Farbe

106.75 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 3.547Orange

106.75 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 3.8Rot

100.21 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 3.533Schwarz

108.93 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 3.533Gelb

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 1 Inhalt(Stk.) 100 Produktgröße (Höhe)(mm) 32.90
Produktgröße (Länge)(mm) 4.2 Produktgröße (Breite)(mm) 4.20 Klemmbreite(mm) 4.20
Abisolierlänge (max.)(mm) 9 Nennstrom(A) 18 Nennspannung(V) 800
Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.25 Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 2.50 Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.25
Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 1.5 AWG (min.) 22 AWG (max.) 14
Anzahl der Zeilen 1 Pins pro Reihe 2 Verschmutzungsgrad 3
Steckverbindertyp (Kategorie) Durchgangsklemme Anschluss (Komponenten) Zugfeder Steckverbindereigenschaften Entspricht den ATEX Ex-e II-Normen
Industrieprodukte Ja

Technischer Support