Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Loading...
Anzahl der Pins(Pol) | 1 | Inhalt(Stk.) | 50 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 32.90 |
---|---|---|---|---|---|
Produktgröße (Länge)(mm) | 6.20 | Produktgröße (Breite)(mm) | 6.20 | Klemmbreite(mm) | 6.20 |
Abisolierlänge (max.)(mm) | 11 | Nennstrom(A) | 32 | Nennspannung(V) | 800 |
Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 0.50 | Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 6 | Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.5 |
Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 4 | AWG (min.) | 20 | AWG (max.) | 10 |
Anzahl der Zeilen | 1 | Pins pro Reihe | 2 | Verschmutzungsgrad | 3 |
Steckverbindertyp (Kategorie) | Durchgangsklemme | Anschluss (Komponenten) | Zugfeder | Steckverbindereigenschaften | Entspricht den ATEX Ex-e II-Normen |
Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewicht(g)
Farbe
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften