2-Leiter-Durchgangsklemme 2016【20 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2016-1202

Teilenummer
2016-1202
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

69.37 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 1 Inhalt(Stk.) 20 Produktgröße (Höhe)(mm) 36.90
Produktgröße (Länge)(mm) 12 Produktgröße (Breite)(mm) 12 Klemmbreite(mm) 12
Abisolierlänge (max.)(mm) 18 Nennstrom(A) 76 Nennspannung(V) 800
Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.50 Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 25 Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.5
Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 16 AWG (min.) 20 AWG (max.) 4
Anzahl der Zeilen 1 Pins pro Reihe 2 Verschmutzungsgrad 3
Gewicht(g) 21.7 Farbe Orange Steckverbindertyp (Kategorie) Durchgangsklemme
Anschluss (Komponenten) Zugfeder Steckverbindereigenschaften Entspricht den ATEX Ex-e II-Normen Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für 2-Leiter-Durchgangsklemme 2016, die Teilenummer ist 2016-1202.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2016-1202.

Technischer Support