2-Leiter-Durchgangsklemme 780【50 Stk. pro Packung】

2-Leiter-Durchgangsklemme 780

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
780-601
780-602
780-604
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewicht
(g)
Farbe Aufbau

78.43 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage ---

82.77 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 8.57Orange-

82.77 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 8.531BlauN

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 1 Inhalt(Stk.) 50 Produktgröße (Höhe)(mm) 43.50
Produktgröße (Länge)(mm) 5 Produktgröße (Breite)(mm) 5 Klemmbreite(mm) 5
Abisolierlänge (max.)(mm) 8 Nennstrom(A) 24 Nennspannung(V) 1000
Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.08 Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 2.50 Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.08
Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 2.5 AWG (min.) 28 AWG (max.) 14
Anzahl der Zeilen 1 Pins pro Reihe 2 Verschmutzungsgrad 3
Steckverbindertyp (Kategorie) Durchgangsklemme Anschluss (Komponenten) Zugfeder Industrieprodukte Ja

Technischer Support