Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
781-601 |
781-604 |
781-992 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pins (Pol) | Nennstrom (A) | Nennspannung (V) | Verschmutzungsgrad | Gewicht (g) | Steckverbindereigenschaften | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73.93 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 1 | 32 | 1000 | 3 | 10.414 | - | ||
73.93 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | ||
73.93 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 2 | 30 | 750 | - | 9.564 | Entspricht den ATEX Ex-e II-Normen |
Loading...
Inhalt(Stk.) | 50 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 43.50 | Produktgröße (Länge)(mm) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Produktgröße (Breite)(mm) | 6 | Klemmbreite(mm) | 6 | Abisolierlänge (max.)(mm) | 9 |
Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 0.08 | Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 4 | Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.08 |
Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 4 | AWG (min.) | 28 | AWG (max.) | 12 |
Anzahl der Zeilen | 1 | Pins pro Reihe | 2 | Farbe | Grau |
Steckverbindertyp (Kategorie) | Durchgangsklemme | Aufbau | L | Anschluss (Komponenten) | Zugfeder |
Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Pins(Pol)
Nennstrom(A)
Nennspannung(V)
Verschmutzungsgrad
Gewicht(g)
Steckverbindereigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften