2-Leiter-Durchgangsklemme 782【25-50 Stk. pro Packung】

2-Leiter-Durchgangsklemme 782

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
782-601
782-604
782-992
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Pins
(Pol)
Inhalt
(Stk.)
Nennstrom
(A)
Nennspannung
(V)
Verschmutzungsgrad Gewicht
(g)
Farbe Aufbau Steckverbindereigenschaften

69.37 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage ---------

71.55 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 8 Arbeitstage 125411000316.972BlauN-

141.61 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 25039750-16.966GrauLEntspricht den ATEX Ex-e II-Normen

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Produktgröße (Höhe)(mm) 43.50 Produktgröße (Länge)(mm) 8 Produktgröße (Breite)(mm) 8
Klemmbreite(mm) 8 Abisolierlänge (max.)(mm) 12 Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.2
Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 6 Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.2 Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 6
AWG (min.) 24 AWG (max.) 10 Anzahl der Zeilen 1
Pins pro Reihe 2 Steckverbindertyp (Kategorie) Durchgangsklemme Anschluss (Komponenten) Zugfeder
Industrieprodukte Ja

Technischer Support