Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
783-992
Anzahl der Pins(Pol) | 2 | Inhalt(Stk.) | 25 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 43.50 |
---|---|---|---|---|---|
Produktgröße (Länge)(mm) | 12 | Produktgröße (Breite)(mm) | 12 | Klemmbreite(mm) | 12 |
Abisolierlänge (max.)(mm) | 16 | Nennstrom(A) | 68 | Nennspannung(V) | 750 |
Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 0.2 | Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 16 | Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.2 |
Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 16 | AWG (min.) | 24 | AWG (max.) | 6 |
Anzahl der Zeilen | 1 | Pins pro Reihe | 2 | Gewicht(g) | 32.204 |
Farbe | Grau | Steckverbindertyp (Kategorie) | Durchgangsklemme | Aufbau | L |
Anschluss (Komponenten) | Zugfeder | Steckverbindereigenschaften | Entspricht den ATEX Ex-e II-Normen | Industrieprodukte | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für 2-Leiter-Durchgangsklemme 783, die Teilenummer ist 783-992.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 783-992.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften