2-Leiter-Durchgangsklemme 784【25 Stk. pro Packung】

2-Leiter-Durchgangsklemme 784

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
784-601
784-604
784-992
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Pins
(Pol)
Nennstrom
(A)
Nennspannung
(V)
Verschmutzungsgrad Gewicht
(g)
Farbe Aufbau Steckverbindereigenschaften

95.85 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 1571000323.22GrauL-

95.85 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 1571000323.05BlauN-

95.85 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 253750-22.9GrauLEntspricht den ATEX Ex-e II-Normen

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Inhalt(Stk.) 25 Produktgröße (Höhe)(mm) 43.50 Produktgröße (Länge)(mm) 10
Produktgröße (Breite)(mm) 10 Klemmbreite(mm) 10 Abisolierlänge (max.)(mm) 12
Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.2 Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 16 Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.2
Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 10 AWG (min.) 24 AWG (max.) 6
Anzahl der Zeilen 1 Pins pro Reihe 2 Steckverbindertyp (Kategorie) Durchgangsklemme
Anschluss (Komponenten) Zugfeder Industrieprodukte Ja

Technischer Support