2-Leiter-Durchgangsklemme 880【100 Stk. pro Packung】

2-Leiter-Durchgangsklemme 880

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
880-901
880-901/999-940
880-902
880-902/999-940
880-904
880-904/999-940
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Pins
(Pol)
Gewicht
(g)
Farbe Aufbau

180.36 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 8 Arbeitstage 16.473GrauL

174.89 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 31 Arbeitstage 16.473GrauL

180.36 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage ----

191.29 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 31 Arbeitstage 26.473Orange-

180.36 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 16.41BlauN

180.36 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 30 Arbeitstage 16.503BlauN

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Inhalt(Stk.) 100 Produktgröße (Höhe)(mm) 29 Produktgröße (Länge)(mm) 5
Produktgröße (Breite)(mm) 5 Klemmbreite(mm) 5 Abisolierlänge (max.)(mm) 8
Nennstrom(A) 25 Nennspannung(V) 800 Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.08
Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 4 Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.08 Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 4
AWG (min.) 28 AWG (max.) 12 Anzahl der Zeilen 1
Pins pro Reihe 2 Verschmutzungsgrad 3 Steckverbindertyp (Kategorie) Durchgangsklemme
Anschluss (Komponenten) Zugfeder Industrieprodukte Ja

Technischer Support