2-Leiter-Durchgangsklemme 2002【1-100 Stk. pro Packung】

2-Leiter-Durchgangsklemme 2002

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2002-1202
2002-1203
2002-1204
2002-1205
2002-1206
2002-1601
2002-1604
2002-1901
2002-1902
2002-1904
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Inhalt
(Stk.)
Produktgröße (Höhe)
(mm)
Produktgröße (Länge)
(mm)
Abisolierlänge (max.)
(mm)
Abisolierlänge (min.)
(mm)
Nennstrom
(A)
Nennspannung
(V)
Querschnitt
(mm²)
Verschmutzungsgrad Gewicht
(g)
Typ (Sonstiges) Farbe Aufbau Steckverbindereigenschaften Industrieprodukte

130.71 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 10032.905.210-24800-35.079-Orange-Entspricht den ATEX Ex-e II-NormenJa

119.83 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 10032.905.210-24800-35.079-Rot-Entspricht den ATEX Ex-e II-NormenJa

1.33 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1--1210248000,25 - 2,5 / 4 (starr / flexibel)--2 LeiterBlauN--

136.17 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 10032.905.210-24800-34.9-Schwarz-Entspricht den ATEX Ex-e II-NormenJa

125.27 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 10032.905.210-24800-34.8-Gelb-Entspricht den ATEX Ex-e II-NormenJa

4.45 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1--121016400----GrauL+ Schwenkschneider-

4.45 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1--121016400----BlauN+ Schwenkschneider-

224.08 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 77 Arbeitstage 5032.905.210-16400-38.416-GrauL-Ja

229.55 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 21 Arbeitstage 5032.905.210-16400-38.416-Orange--Ja

229.55 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 5032.905.210-16400-38.416-BlauN-Ja

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 1 Produktgröße (Breite)(mm) 5.2 Klemmbreite(mm) 5.20
Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.25 Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 4 Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.25
Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 2.5 AWG (min.) 22 AWG (max.) 12
Anzahl der Zeilen 1 Pins pro Reihe 2 Steckverbindertyp (Kategorie) Durchgangsklemme
Anschluss (Komponenten) Zugfeder

Technischer Support