2-Leiter-Durchgangsklemme 2006【1-50 Stk. pro Packung】

2-Leiter-Durchgangsklemme 2006

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2006-1202
2006-1604
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Inhalt
(Stk.)
Produktgröße (Höhe)
(mm)
Produktgröße (Länge)
(mm)
Abisolierlänge (max.)
(mm)
Abisolierlänge (min.)
(mm)
Nennstrom
(A)
Max. Querschnitt (flexibel)
(mm²)
Max. Querschnitt (unflexibel)
(mm²)
AWG (max.) Verschmutzungsgrad Gewicht
(g)
Farbe Aufbau Steckverbindereigenschaften Industrieprodukte

125.27 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 5032.907.5013-41106838.975Orange-Entspricht den ATEX Ex-e II-NormenJa

7.35 €

1 Verfügbar 36 Arbeitstage 1--15133061010--BlauN+ Schwenkschneider-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 1 Produktgröße (Breite)(mm) 7.50 Klemmbreite(mm) 7.50
Nennspannung(V) 800 Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.50 Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.5
AWG (min.) 20 Anzahl der Zeilen 1 Pins pro Reihe 2
Steckverbindertyp (Kategorie) Durchgangsklemme Anschluss (Komponenten) Zugfeder

Technischer Support