Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
2007-8801
Anzahl der Pins(Pol) | 1 | Inhalt(Stk.) | 1 | Produktgröße (Breite)(mm) | 8 |
---|---|---|---|---|---|
Klemmbreite(mm) | 8 | Abisolierlänge (max.)(mm) | 15 | Abisolierlänge (min.)(mm) | 13 |
Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 0.50 | Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 6 | Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.5 |
Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 10 | AWG (min.) | 20 | AWG (max.) | 10 |
Anzahl der Zeilen | 1 | Pins pro Reihe | 2 | Farbe | Grau |
Steckverbindertyp (Kategorie) | Durchgangsklemme | Aufbau | L | Anschluss (Komponenten) | Zugfeder |
Steckverbindereigenschaften | + Testoption |
Sie befinden sich auf der Seite für 2-Leiter-Durchgangsklemme 2007, die Teilenummer ist 2007-8801.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2007-8801.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften