Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
2010-1201 |
2010-1202 |
2010-1204 |
2010-1302 |
2010-1303 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pins (Pol) | Inhalt (Stk.) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Abisolierlänge (max.) (mm) | Abisolierlänge (min.) (mm) | Pins pro Reihe | Verschmutzungsgrad | Gewicht (g) | Typ (Sonstiges) | Farbe | Aufbau | Steckverbindereigenschaften | Industrieprodukte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.57 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 1 | 1 | - | - | 19 | 17 | 2 | - | - | 2 Leiter | Grau | L | - | - | ||
80.60 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 1 | 25 | 36.90 | 10 | 17 | - | 2 | 3 | 16.9 | - | Orange | - | Entspricht den ATEX Ex-e II-Normen | Ja | |
3.40 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 1 | 1 | - | - | 19 | 17 | 2 | - | - | 2 Leiter | Blau | N | - | - | ||
125.27 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 1 | 25 | 36.90 | 10 | 17 | - | 3 | 3 | 22.025 | - | Orange | - | Entspricht den ATEX Ex-e II-Normen | Ja | |
136.17 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 3 | 25 | 36.90 | 10 | 17 | - | 3 | 3 | 23.515 | - | Rot | - | Entspricht den ATEX Ex-e II-Normen | Ja |
Loading...
Produktgröße (Breite)(mm) | 10 | Klemmbreite(mm) | 10 | Nennstrom(A) | 57 |
---|---|---|---|---|---|
Nennspannung(V) | 800 | Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 0.50 | Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 16 |
Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.5 | Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 10 | AWG (min.) | 20 |
AWG (max.) | 6 | Anzahl der Zeilen | 1 | Steckverbindertyp (Kategorie) | Durchgangsklemme |
Anschluss (Komponenten) | Zugfeder |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Pins(Pol)
Inhalt(Stk.)
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Länge)(mm)
Abisolierlänge (max.)(mm)
Abisolierlänge (min.)(mm)
Pins pro Reihe
Verschmutzungsgrad
Gewicht(g)
Typ (Sonstiges)
Farbe
Aufbau
Steckverbindereigenschaften
Industrieprodukte
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften