2-Leiter-Durchgangsklemme 279【100 Stk. pro Packung】

2-Leiter-Durchgangsklemme 279

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
279-101
279-104
279-902
279-903
279-905
279-906
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Pins
(Pol)
Produktgröße (Höhe)
(mm)
Produktgröße (Länge)
(mm)
Abisolierlänge (max.)
(mm)
Abisolierlänge (min.)
(mm)
Gewicht
(g)
Farbe Aufbau Steckverbindereigenschaften

136.17 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 230.5048-3.168GrauL-

130.71 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 230.50-98-BlauNEntspricht den ATEX Ex I-Normen

114.37 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 25 Arbeitstage 127-98-Orange--

119.83 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 127-98-Rot--

114.37 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 26 Arbeitstage 127-98-Schwarz--

119.83 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 21 Arbeitstage 127-98-Gelb--

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Inhalt(Stk.) 100 Produktgröße (Breite)(mm) 4 Klemmbreite(mm) 4
Nennstrom(A) 18 Nennspannung(V) 800 Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.08
Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 1.5 Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.08 Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 1.5
AWG (min.) 28 AWG (max.) 16 Anzahl der Zeilen 1
Pins pro Reihe 2 Verschmutzungsgrad 3 Steckverbindertyp (Kategorie) Durchgangsklemme
Anschluss (Komponenten) Zugfeder Industrieprodukte Ja

Technischer Support