2-Leiter-Durchgangsklemme 281【50-100 Stk. pro Packung】

2-Leiter-Durchgangsklemme 281

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
281-101
281-104
281-904
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Produktgröße (Länge)
(mm)
Abisolierlänge (max.)
(mm)
Abisolierlänge (min.)
(mm)
Gewicht
(g)
Farbe Aufbau Steckverbindereigenschaften

153.03 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage -109-GrauL-

153.03 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 69-6.091BlauNEntspricht den ATEX Ex I-Normen

89.32 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 25 Arbeitstage -------

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 2 Inhalt(Stk.) 100 Produktgröße (Höhe)(mm) 32.50
Produktgröße (Breite)(mm) 6 Klemmbreite(mm) 6 Nennstrom(A) 32
Nennspannung(V) 800 Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.08 Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 4
Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.08 Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 4 AWG (min.) 28
AWG (max.) 12 Anzahl der Zeilen 1 Pins pro Reihe 2
Verschmutzungsgrad 3 Steckverbindertyp (Kategorie) Durchgangsklemme Anschluss (Komponenten) Zugfeder
Industrieprodukte Ja

Technischer Support