Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
2016-7114 |
2016-7714 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Inhalt (Stk.) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Abisolierlänge (max.) (mm) | Abisolierlänge (min.) (mm) | Verschmutzungsgrad | Gewicht (g) | Industrieprodukte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.35 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 1 | - | - | 20 | 18 | - | - | - | ||
119.83 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 20 | 40.80 | 12 | 18 | - | 3 | 34.106 | Ja |
Loading...
Anzahl der Pins(Pol) | 1 | Produktgröße (Breite)(mm) | 12 | Klemmbreite(mm) | 12 |
---|---|---|---|---|---|
Nennstrom(A) | 76 | Nennspannung(V) | 250 | Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 0.50 |
Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 25 | Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.5 | Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 16 |
AWG (min.) | 20 | AWG (max.) | 4 | Anzahl der Zeilen | 1 |
Pins pro Reihe | 1 | Farbe | Blau | Steckverbindertyp (Kategorie) | N Terminal |
Aufbau | N | Anschluss (Komponenten) | Zugfeder |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Inhalt(Stk.)
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Länge)(mm)
Abisolierlänge (max.)(mm)
Abisolierlänge (min.)(mm)
Verschmutzungsgrad
Gewicht(g)
Industrieprodukte
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften