Hersteller-Teilenummer: 783-613
Marke: WAGO
Preis: 125.27 €
Lieferzeit: 8 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
783-613
Anzahl der Pins(Pol) | 1 | Inhalt(Stk.) | 25 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 43.50 |
---|---|---|---|---|---|
Produktgröße (Länge)(mm) | 12 | Produktgröße (Breite)(mm) | 12 | Klemmbreite(mm) | 12 |
Abisolierlänge (max.)(mm) | 16 | Nennstrom(A) | 68 | Nennspannung(V) | 400 |
Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 0.2 | Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 16 | Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.2 |
Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 16 | AWG (min.) | 24 | AWG (max.) | 6 |
Anzahl der Zeilen | 1 | Pins pro Reihe | 2 | Verschmutzungsgrad | 3 |
Gewicht(g) | 45 | Farbe | Blau | Steckverbindertyp (Kategorie) | N Terminal |
Aufbau | N | Anschluss (Komponenten) | Zugfeder | Industrieprodukte | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für 1-Leiter-N-Trennklemme 783, die Teilenummer ist 783-613.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 783-613.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften