1-Leiter-Mittelmodul 2022【250 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2022-172

Teilenummer
2022-172
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

267.81 €

250 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 1 Inhalt(Stk.) 250 Produktgröße (Höhe)(mm) 40.5
Produktgröße (Länge)(mm) 5.2 Produktgröße (Breite)(mm) 5.2 Klemmbreite(mm) 5.20
Abisolierlänge (max.)(mm) 10 Nennstrom(A) 24 Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.25
Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 4 Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.25 Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 2.5
AWG (min.) 22 AWG (max.) 12 Anzahl der Zeilen 1
Pins pro Reihe 1 Verschmutzungsgrad 3 Gewicht(g) 3.185
Farbe Orange Steckverbindertyp (Kategorie) Terminal Anschluss (Komponenten) Zugfeder
Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für 1-Leiter-Mittelmodul 2022, die Teilenummer ist 2022-172.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2022-172.

Technischer Support