1-Leiter-Mittelmodul 769【250 Stk. pro Packung】

1-Leiter-Mittelmodul 769

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
769-502
769-502/000-006
769-502/000-016
769-513/000-006
769-513/000-016
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Pins
(Pol)
Produktgröße (Höhe)
(mm)
Produktgröße (Breite)
(mm)
Klemmbreite
(mm)
Nennstrom
(A)
Nennspannung
(V)
Min. Querschnitt (flexibel)
(mm²)
Max. Querschnitt (flexibel)
(mm²)
Min. Querschnitt (unflexibel)
(mm²)
Max. Querschnitt (unflexibel)
(mm²)
AWG (min.) AWG (max.) Anzahl der Zeilen Pins pro Reihe Verschmutzungsgrad Gewicht
(g)
Kompatibel mit Serien (Wago) Farbe Steckverbindertyp (Kategorie) Zubehörtyp (serielle Anschlüsse) Aufbau Anschluss (Komponenten)

256.88 €

250 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage -45.2-------------3.178769Grau-Zentrales Modul-Federkraftklemme

273.28 €

250 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 25 Arbeitstage -45.2-------------3.2769Blau-Zentrales Modul-Federkraftklemme

289.68 €

250 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage -45.2-------------3.281769Grün-Gelb-Zentrales Modul-Federkraftklemme

289.68 €

250 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 137.155325000.0840.08428121132.478-BlauTerminal-NZugfeder

278.76 €

250 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 137.155325000.0840.084281211-2.478-Grün-GelbTerminal-ErdeZugfeder

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Inhalt(Stk.) 250 Produktgröße (Länge)(mm) 5 Abisolierlänge (max.)(mm) 8
Industrieprodukte Ja

Technischer Support