1-Leiter-Federleisten Serie 2022

1-Leiter-Federleisten Serie 2022

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2022-102
2022-103
2022-103/000-037
2022-103/000-039
2022-105/000-038
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Pins
(Pol)
Farbe

2.57 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 2Grau

3.61 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 3Grau

2.56 €

1 3 Arbeitstage 3Grün-Gelb

3.93 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 3Grün-Gelb

7.35 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 5Grau

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Inhalt(Stk.) 1 Produktgröße (Breite)(mm) 5.2 Abisolierlänge (max.)(mm) 12
Nennstrom(A) 24 Nennspannung(V) 690 Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.25
Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 4 Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.25 Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 4
Kompatibel mit Serien (Wago) 2022 Zubehörtyp (serielle Anschlüsse) Randverbinder

Technischer Support