Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
2006-7111
Anzahl der Pins(Pol) | 1 | Inhalt(Stk.) | 50 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 38.10 |
---|---|---|---|---|---|
Produktgröße (Länge)(mm) | 7.50 | Produktgröße (Breite)(mm) | 7.50 | Klemmbreite(mm) | 7.50 |
Abisolierlänge (max.)(mm) | 13 | Nennstrom(A) | 51 | Nennspannung(V) | 250 |
Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 0.50 | Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 10 | Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.5 |
Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 6 | AWG (min.) | 20 | AWG (max.) | 8 |
Anzahl der Zeilen | 1 | Pins pro Reihe | 1 | Verschmutzungsgrad | 3 |
Gewicht(g) | 14.7 | Farbe | Grau | Steckverbindertyp (Kategorie) | PD Terminal |
Anschluss (Komponenten) | Zugfeder | Industrieprodukte | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für 1-Leiter-Potentialausgleichsklemme 2006, die Teilenummer ist 2006-7111.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2006-7111.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften