1-Leiter-Potentialausgleichsklemme 2016【20-25 Stk. pro Packung】

1-Leiter-Potentialausgleichsklemme 2016

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2016-7111
2016-7711
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Inhalt
(Stk.)
Produktgröße (Höhe)
(mm)
Gewicht
(g)
Aufbau

153.03 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 8 Arbeitstage 2538.1024.932-

125.27 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 2040.8034.106L

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 1 Produktgröße (Länge)(mm) 12 Produktgröße (Breite)(mm) 12
Klemmbreite(mm) 12 Abisolierlänge (max.)(mm) 18 Nennstrom(A) 76
Nennspannung(V) 250 Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.50 Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 25
Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.5 Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 16 AWG (min.) 20
AWG (max.) 4 Anzahl der Zeilen 1 Pins pro Reihe 1
Verschmutzungsgrad 3 Farbe Grau Steckverbindertyp (Kategorie) PD Terminal
Anschluss (Komponenten) Zugfeder Industrieprodukte Ja

Technischer Support