1-Leiter-Potentialausgleichsklemme 782【25 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

782-623

Teilenummer
782-623
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

114.37 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 1 Inhalt(Stk.) 25 Produktgröße (Höhe)(mm) 43.50
Produktgröße (Länge)(mm) 8 Produktgröße (Breite)(mm) 8 Klemmbreite(mm) 8
Abisolierlänge (max.)(mm) 12 Nennstrom(A) 41 Nennspannung(V) 400
Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.2 Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 6 Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.2
Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 6 AWG (min.) 24 AWG (max.) 10
Anzahl der Zeilen 1 Pins pro Reihe 1 Verschmutzungsgrad 3
Gewicht(g) 25.03 Farbe Grau Steckverbindertyp (Kategorie) PD Terminal
Aufbau L Anschluss (Komponenten) Zugfeder Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für 1-Leiter-Potentialausgleichsklemme 782, die Teilenummer ist 782-623.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 782-623.

Technischer Support