1-Leiter-Potentialausgleichsklemme 783【25 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

783-623

Teilenummer
783-623
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

153.03 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 1 Inhalt(Stk.) 25 Produktgröße (Höhe)(mm) 43.50
Produktgröße (Länge)(mm) 12 Produktgröße (Breite)(mm) 12 Klemmbreite(mm) 12
Abisolierlänge (max.)(mm) 16 Nennstrom(A) 68 Nennspannung(V) 400
Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.2 Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 16 Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.2
Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 16 AWG (min.) 24 AWG (max.) 6
Anzahl der Zeilen 1 Pins pro Reihe 1 Verschmutzungsgrad 3
Gewicht(g) 42.769 Farbe Grau Steckverbindertyp (Kategorie) PD Terminal
Aufbau L Anschluss (Komponenten) Zugfeder Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für 1-Leiter-Potentialausgleichsklemme 783, die Teilenummer ist 783-623.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 783-623.

Technischer Support