Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
232-332 |
232-333 |
232-334 |
232-336 |
232-337 |
232-338 |
232-340 |
232-342 |
232-346 |
232-362 |
232-363 |
232-364 |
232-366 |
232-368 |
232-372 |
232-376 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pins (Pol) | Farbe | Kontaktabstand (mm) | Inhalt (Stk.) | Stifte pro Reihe | Produktgröße (Breite) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
169.43 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 2 | Grau | 5 | 100 | 2 | 13.2 | |
202.21 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 21 Arbeitstage | 3 | Grau | 5 | 100 | 3 | 18.2 | |
218.63 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 4 | Grau | 5 | 100 | 4 | 23.2 | |
147.05 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 6 | Grau | 5 | 50 | 6 | 33.2 | |
196.75 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 30 Arbeitstage | 7 | Grau | 5 | 50 | 7 | 38.2 | |
213.16 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 8 | Grau | 5 | 50 | 8 | 43.2 | |
213.16 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | Grau | 5 | 50 | 10 | 53.2 | |
251.40 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 12 | Grau | 5 | 50 | 12 | 63.2 | |
180.36 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 30 Arbeitstage | 16 | Grau | 5 | 25 | 16 | 83.2 | |
169.43 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 2 | Orange | 5.08 | 100 | 2 | 13.36 | |
202.21 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 25 Arbeitstage | 3 | Orange | 5.08 | 100 | 3 | 18.44 | |
218.63 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 4 | Orange | 5.08 | 100 | 4 | 23.52 | |
174.89 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 6 | Orange | 5.08 | 50 | 6 | 33.68 | |
213.16 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 8 | Orange | 5.08 | 50 | 8 | 43.84 | |
245.95 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 26 Arbeitstage | 12 | Orange | 5.08 | 50 | 12 | 64.16 | |
180.36 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 16 | Orange | 5.08 | 25 | 16 | 84.48 |
Loading...
Max. Temperatur(°C) | +100 | Min. Temperatur(°C) | -60 | Anzahl der Zeilen | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Nennstrom(A) | 12 | Nennspannung(V) | 320 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 31 |
Produktgröße (Länge)(mm) | 17 | Serie (Steckverbinder) | 301 | Anschluss (Komponenten) | |
Steckerausrichtung | Parallel (zur Leiterplatte) | Steckertyp | Stecker, rechtwinklig | Anschlüsse | Wire-to-Board |
Kontaktmaterial | Kathodenkupfer | Kontaktfläche | Verzinnt | Dämmaterial | Polyamid |
Stiftform | quadratisch | Stiftleisten-Typ (Kategorie) | Stiftleiste (Standard) | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Pins(Pol)
Farbe
Kontaktabstand(mm)
Inhalt(Stk.)
Stifte pro Reihe
Produktgröße (Breite)(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften