Anreihbare Leiterplattenklemme, mit Brückungsmöglichkeit【300 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
742-121
742-124
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

377.13 €

300 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 30 Arbeitstage

420.87 €

300 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 1 Farbe Grau AWG max. 12
AWG (min.) 28 Kontaktabstand(mm) 5 Inhalt(Stk.) 300
Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 2.50 Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.08 Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 2.50
Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.08 Min. Abisolierlänge(mm) 8 Max. Abisolierlänge(mm) 8
Anzahl der Zeilen 1 Stifte pro Reihe 1 Nennspannung(V) 320
Produktgröße (Höhe)(mm) 27.20 Produktgröße (Länge)(mm) 5.00 Produktgröße (Breite)(mm) 34.70
Serie (Steckverbinder) 742 Anschluss (Komponenten) Drucken PCB-Anschlussmerkmale + CAGE CLAMP®
PCB-Anschlusstyp (Kategorie) Federkraftklemme Steckerausrichtung Schräg (zur Leiterplatte) Kontaktmaterial Kathodenkupfer
Kontaktfläche Verzinnt Industrieprodukte Ja Drahtschutz Ja

Technischer Support