Stiftleiste mit abgewinkelten Lötstiften【120 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

713-1426/105-000/997-406

Teilenummer
713-1426/105-000/997-406
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

408.96 €

120 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 12 Farbe Schwarz Kontaktabstand(mm) 3.50
Inhalt(Stk.) 120 Max. Temperatur(°C) +100 Min. Temperatur(°C) -60
Anzahl der Zeilen 2 Stifte pro Reihe 6 Nennstrom(A) 12
Nennspannung(V) 160 Produktgröße (Höhe)(mm) 15.7 Produktgröße (Länge)(mm) 13.5
Produktgröße (Breite)(mm) 22.5 Serie (Steckverbinder) 1735 Anschluss (Komponenten) Drucken
Steckerausrichtung Parallel (zur Leiterplatte) Steckertyp Stecker, rechtwinklig Anschlüsse Wire-to-Board
Kontaktmaterial Kathodenkupfer Kontaktfläche Verzinnt Dämmaterial PA 6.6
Stiftform quadratisch Stiftleisten-Typ (Kategorie) Stiftleiste (Standard) Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Stiftleiste mit abgewinkelten Lötstiften, die Teilenummer ist 713-1426/105-000/997-406.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 713-1426/105-000/997-406.

Technischer Support