Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pins (Pol) | Farbe | Kontaktabstand (mm) | Inhalt (Stk.) | Min. Abisolierlänge (mm) | Max. Abisolierlänge (mm) | Stifte pro Reihe | Produktgröße (Tiefe) (mm) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,040.89 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1,455.47 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 3 | Schwarz | 2.50 | 1000 | 6 | 10 | 3 | - | 10.9 | 9.00 | 13.00 | - | ||
1,011.16 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 30 Arbeitstage | 4 | Orange | 2.50 | 500 | 6 | 10 | 4 | - | 11.5 | 10.90 | 13.00 | - | |
756.31 € | 280 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 6 | Grau | 2.50 | 280 | 6 | 6 | 6 | 16.5 | 13.00 | 10.90 | 13.00 | 1.992 | ||
812.32 € | 280 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 6 | Rot | 2.50 | 280 | 6 | 6 | 6 | - | 13.00 | 10.90 | 16.5 | - | ||
847.19 € | 280 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 6 | Orange | 2.50 | 280 | 6 | 6 | 6 | - | 13.00 | 10.90 | 16.5 | - | |
812.32 € | 280 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 6 | Grün | 2.50 | 280 | 6 | 6 | 6 | - | 13.00 | 10.90 | 16.5 | - | ||
789.92 € | 280 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
789.92 € | 240 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 7 | Schwarz | 2.50 | 240 | 6 | 6 | 7 | - | 13.00 | 10.90 | 19 | - | ||
722.69 € | 220 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 8 | Grau | 2.50 | 220 | 6 | 6 | 8 | 13 | 13.00 | 10.90 | 21.50 | 2.626 | ||
801.12 € | 180 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 10 | Grau | 2.50 | 180 | 6 | 6 | 10 | - | 13.00 | 10.90 | 26.50 | - | ||
778.71 € | 160 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 11 | Grau | 2.50 | 160 | 6 | 6 | 11 | - | 13.00 | 10.90 | 29.00 | - | ||
689.08 € | 140 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 12 | Grau | 2.50 | 140 | 6 | 6 | 12 | 13 | 13.00 | 10.90 | 31.50 | 3.894 | ||
749.57 € | 140 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 12 | Orange | 2.50 | 140 | 6 | 6 | 12 | - | 13.00 | 10.90 | 31.50 | - | ||
812.32 € | 140 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 13 | Grau | 2.50 | 140 | 6 | 6 | 13 | - | 13.00 | 10.90 | 34 | - | ||
749.57 € | 120 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 14 | Grau | 2.50 | 120 | 4 | 6 | 14 | - | 13.00 | 10.90 | 36.5 | - | ||
655.47 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
693.56 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 17 | Grau | 2.50 | 100 | 4 | 6 | 17 | - | 13.00 | 10.90 | 44 | - | ||
733.89 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 18 | Grau | 2.50 | 100 | 4 | 6 | 18 | - | 13.00 | 10.90 | 46.50 | - | ||
621.85 € | 80 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 19 | Grau | 2.50 | 80 | 4 | 6 | 19 | - | 13.00 | 10.90 | 49.00 | - | ||
689.08 € | 80 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 21 | Grau | 2.50 | 80 | 4 | 6 | 21 | - | 13.00 | 10.90 | 54 | - | ||
722.69 € | 80 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 22 | Grau | 2.50 | 80 | 4 | 6 | 22 | - | 13.00 | 10.90 | 56.50 | - | ||
705.08 € | 60 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 24 | Grau | 2.50 | 60 | 4 | 6 | 24 | - | 13.00 | 10.90 | 61.50 | - | |
969.19 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 2 | Blau | 2.54 | 1000 | 4 | 6 | 2 | - | 10.9 | 6.58 | 13.00 | - | ||
924.37 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 2 | Orange | 2.54 | 1000 | 4 | 6 | 2 | - | 10.9 | 6.58 | 13.00 | - | ||
1,040.89 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 2 | Schwarz | 2.54 | 1000 | 4 | 6 | 2 | - | 10.9 | 6.58 | 13.00 | - | ||
1,305.32 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 3 | Orange | 2.54 | 1000 | 4 | 6 | 3 | - | 10.9 | 9.12 | 13.00 | - | ||
1,455.47 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 3 | Schwarz | 2.54 | 1000 | 4 | 6 | 3 | - | 10.9 | 9.12 | 13.00 | - | ||
857.15 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 4 | Orange | 2.54 | 500 | 4 | 6 | 4 | - | 11.66 | 10.90 | 13.00 | - | ||
969.19 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 4 | Schwarz | 2.54 | 500 | 4 | 6 | 4 | - | 11.66 | 10.90 | 13.00 | - | ||
1,137.25 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 5 | Blau | 2.54 | 500 | 4 | 6 | 5 | - | 13.00 | 10.90 | 14.20 | - | ||
1,204.48 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 5 | Schwarz | 2.54 | 500 | 4 | 6 | 5 | - | 13.00 | 10.90 | 14.20 | - | ||
700.28 € | 280 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 6 | Grau | 2.54 | 280 | 5 | 6 | 6 | - | 13.00 | 10.90 | 16.74 | - | ||
789.92 € | 280 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 6 | Schwarz | 2.54 | 280 | 10 | 6 | 6 | - | 13.00 | 10.90 | 16.74 | - | ||
756.31 € | 240 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 7 | Grau | 2.54 | 240 | 10 | 6 | 7 | 13 | 13.00 | 10.90 | 19.28 | 2.337 | ||
789.92 € | 240 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 7 | Schwarz | 2.54 | 240 | 10 | 6 | 7 | - | 13.00 | 10.90 | 19.28 | - | ||
722.69 € | 220 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 8 | Grau | 2.54 | 220 | 10 | 6 | 8 | 13 | 13.00 | 10.90 | 21.82 | 2.658 | ||
789.92 € | 220 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 8 | Orange | 2.54 | 220 | 6 | 6 | 8 | - | 13.00 | 10.90 | 21.82 | - | ||
722.69 € | 180 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 9 | Grau | 2.54 | 180 | 10 | 6 | 9 | - | 13.00 | 10.90 | 24.36 | - | ||
655.47 € | 160 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 10 | Grau | 2.54 | 160 | 10 | 6 | 10 | 13 | 13.00 | 10.90 | 26.9 | 3.3 | ||
711.48 € | 160 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 10 | Orange | 2.54 | 160 | 6 | 6 | 10 | - | 13.00 | 10.90 | 26.9 | - | ||
812.32 € | 140 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 13 | Grau | 2.54 | 140 | 10 | 6 | 13 | - | 13.00 | 10.90 | 34.52 | - | ||
749.57 € | 120 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 14 | Grau | 2.54 | 120 | 10 | 6 | 14 | - | 13.00 | 10.90 | 37.06 | - | ||
805.60 € | 120 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 15 | Grau | 2.54 | 120 | 10 | 6 | 15 | - | 13.00 | 10.90 | 39.6 | - | ||
655.47 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 16 | Grau | 2.54 | 100 | 10 | 6 | 16 | - | 13.00 | 10.90 | 42.14 | - | ||
693.56 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 31 Arbeitstage | 17 | Grau | 2.54 | 100 | 10 | 6 | 17 | - | 13.00 | 10.90 | 44.68 | - | ||
621.85 € | 80 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 19 | Grau | 2.54 | 80 | 10 | 6 | 19 | - | 13.00 | 10.90 | 49.76 | - | ||
655.47 € | 80 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 20 | Grau | 2.54 | 80 | 10 | 6 | 20 | - | 13.00 | 10.90 | 52.30 | - | ||
689.08 € | 80 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 21 | Grau | 2.54 | 80 | 10 | 6 | 21 | - | 13.00 | 10.90 | 54.84 | - | ||
722.69 € | 80 Stk. pro Packung | 1 Packung | 31 Arbeitstage | 22 | Grau | 2.54 | 80 | 10 | 6 | 22 | - | 13.00 | 10.90 | 57.38 | - | ||
749.57 € | 80 Stk. pro Packung | 1 Packung | 31 Arbeitstage | 23 | Grau | 2.54 | 80 | 10 | 6 | 23 | - | 13.00 | 10.90 | 59.92 | - | ||
683.21 € | 60 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 24 | Grau | 2.54 | 60 | 10 | 6 | 24 | - | 13.00 | 10.90 | 62.46 | - |
Loading...
AWG max. | 20 | AWG (min.) | 28 | Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.50 |
---|---|---|---|---|---|
Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.08 | Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 0.50 | Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 0.08 |
Anzahl der Zeilen | 1 | Nennspannung(V) | 160 | Serie (Steckverbinder) | 218 |
Anschluss (Komponenten) | PCB-Anschlussmerkmale | + CAGE CLAMP® | PCB-Anschlusstyp (Kategorie) | Federkraftklemme | |
Steckerausrichtung | Schräg (zur Leiterplatte) | Kontaktmaterial | Kathodenkupfer | Kontaktfläche | Verzinnt |
Industrieprodukte | Ja | Drahtschutz | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Pins(Pol)
Farbe
Kontaktabstand(mm)
Inhalt(Stk.)
Min. Abisolierlänge(mm)
Max. Abisolierlänge(mm)
Stifte pro Reihe
Produktgröße (Tiefe)(mm)
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Länge)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften