Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pins (Pol) | Farbe | AWG max. | Kontaktabstand (mm) | Inhalt (Stk.) | Max. Querschnitt (unflexibel) (mm²) | Min. Querschnitt (unflexibel) (mm²) | Max. Querschnitt (flexibel) (mm²) | Min. Querschnitt (flexibel) (mm²) | Min. Abisolierlänge (mm) | Stifte pro Reihe | Nennstrom (A) | Nennspannung (V) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | PCB-Anschlussmerkmale | Betätigungsrichtung | Steckerausrichtung | Kontaktfläche | Dämmaterial | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
290.20 € | 520 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 2 | Orange | 16 | 3.81 | 520 | 1.50 | 0.50 | 1.50 | 0.75 | 11 | 2 | 17.5 | 320 | 12.50 | 9.12 | 19.10 | + PUSH WIRE® | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Parallel (zur Leiterplatte) | - | Polyamid 6.6 | ||
323.81 € | 360 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 3 | Orange | 16 | 3.81 | 360 | 1.50 | 0.50 | 1.50 | 0.75 | 10 | 3 | 17.5 | 320 | 12.93 | 12.50 | 19.10 | + PUSH WIRE® | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Parallel (zur Leiterplatte) | - | Polyamid 6.6 | ||
312.60 € | 360 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 3 | Orange | 16 | 3.81 | 360 | 1.50 | 0.50 | 0.75 | 0.25 | 10 | 3 | 17.5 | 320 | 12.80 | 12.50 | 12.93 | + PUSH WIRE® | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Parallel (zur Leiterplatte) | - | Polyamid 6.6 | ||
323.81 € | 280 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 4 | Orange | 16 | 3.81 | 280 | 1.50 | 0.50 | 1.50 | 0.75 | 10 | 4 | 17.5 | 320 | 16.74 | 12.50 | 19.10 | + PUSH WIRE® | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Parallel (zur Leiterplatte) | - | Polyamid 6.6 | ||
319.33 € | 220 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 5 | Orange | 16 | 3.81 | 220 | 1.50 | 0.50 | 1.50 | 0.75 | 10 | 5 | 17.5 | 320 | 19.10 | 12.50 | 20.55 | + PUSH WIRE® | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Parallel (zur Leiterplatte) | - | Polyamid 6.6 | ||
308.12 € | 220 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 5 | Orange | 16 | 3.81 | 220 | 1.50 | 0.50 | 0.75 | 0.25 | 10 | 5 | 17.5 | 320 | 12.80 | 12.50 | 20.55 | + PUSH WIRE® | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Parallel (zur Leiterplatte) | - | Polyamid 6.6 | ||
301.40 € | 180 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 6 | Orange | 16 | 3.81 | 180 | 1.50 | 0.50 | 1.50 | 0.75 | 10 | 6 | 17.5 | 320 | 19.10 | 12.50 | 24.36 | + PUSH WIRE® | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Parallel (zur Leiterplatte) | - | Polyamid 6.6 | ||
308.12 € | 140 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 8 | Orange | 16 | 3.81 | 140 | 1.50 | 0.50 | 1.50 | 0.75 | 10 | 8 | 17.5 | 320 | 19.10 | 12.50 | 31.98 | + PUSH WIRE® | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Parallel (zur Leiterplatte) | - | Polyamid 6.6 | ||
333.41 € | 140 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 77 Arbeitstage | 8 | Orange | 16 | 3.81 | 140 | 1.50 | 0.50 | 0.75 | 0.25 | 10 | 8 | 17.5 | 320 | 12.80 | 12.50 | 31.98 | + PUSH WIRE® | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Parallel (zur Leiterplatte) | - | Polyamid 6.6 | |
333.41 € | 120 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 9 | Orange | 16 | 3.81 | 120 | 1.50 | 0.50 | 1.50 | 0.75 | 10 | 9 | 17.5 | 320 | 19.10 | 12.50 | 35.79 | + PUSH WIRE® | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Parallel (zur Leiterplatte) | - | Polyamid 6.6 | |
308.12 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 12 | Orange | 16 | 3.81 | 100 | 1.50 | 0.50 | 1.50 | 0.75 | 10 | 12 | 17.5 | 320 | 19.10 | 12.50 | 47.22 | + PUSH WIRE® | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Parallel (zur Leiterplatte) | - | Polyamid 6.6 | ||
235.28 € | 420 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 2 | Grau | 14 | 5.08 | 420 | 1.50 | 0.2 | 0.75 | 0.25 | 10 | 2 | 24 | 320 | 12.50 | 11.50 | 19.10 | + PUSH WIRE® | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Parallel (zur Leiterplatte) | Verzinnt | Polyamid 6.6 | ||
229.68 € | 420 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 2 | Grau | 14 | 5.08 | 420 | 2.50 | 0.50 | 1.50 | 0.25 | 7 | 2 | 24 | 320 | 12.50 | 11.50 | 12.80 | + PUSH WIRE® | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Parallel (zur Leiterplatte) | Verzinnt | Polyamid 6.6 | ||
252.09 € | 280 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 3 | Grau | 14 | 5.08 | 280 | 1.50 | 0.2 | 0.75 | 0.25 | 10 | 3 | 24 | 320 | 16.50 | 12.50 | 19.10 | + PUSH WIRE® | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Parallel (zur Leiterplatte) | Verzinnt | Polyamid 6.6 | ||
273.28 € | 220 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 4 | Grau | 14 | 5.08 | 220 | 2.50 | 0.50 | 1.50 | 0.25 | 7 | 4 | 24 | 320 | 12.80 | 12.50 | 21.50 | + PUSH WIRE® | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Parallel (zur Leiterplatte) | Verzinnt | Polyamid 6.6 | |
263.29 € | 180 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 5 | Grau | 14 | 5.08 | 180 | 1.50 | 0.2 | 0.75 | 0.25 | 10 | 5 | 24 | 320 | 19.10 | 12.50 | 26.50 | + PUSH WIRE® | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Parallel (zur Leiterplatte) | Verzinnt | Polyamid 6.6 | ||
252.09 € | 180 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 5 | Grau | 14 | 5.08 | 180 | 2.50 | 0.50 | 1.50 | 0.25 | 9 | 5 | 24 | 320 | 12.80 | 12.50 | 26.50 | + PUSH WIRE® | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Parallel (zur Leiterplatte) | Verzinnt | Polyamid 6.6 | ||
235.28 € | 140 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
224.08 € | 120 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 7 | Grau | 14 | 5.08 | 120 | 2.50 | 0.50 | 1.50 | 0.25 | 9 | 7 | 24 | 320 | 12.80 | 12.50 | 36.5 | + PUSH WIRE® | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Parallel (zur Leiterplatte) | Verzinnt | Polyamid 6.6 | ||
235.28 € | 120 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 7 | Grau | 14 | 5.08 | 120 | 1.50 | 0.2 | 0.75 | 0.25 | 6 | 7 | 24 | 320 | 19.10 | 12.50 | 36.5 | + PUSH WIRE® | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Parallel (zur Leiterplatte) | Verzinnt | Polyamid 6.6 | ||
201.67 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 8 | Grau | 14 | 5.08 | 100 | 1.50 | 0.2 | 0.75 | 0.25 | 9 | 8 | 24 | 320 | 19.10 | 12.50 | 41.50 | + PUSH WIRE® | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Parallel (zur Leiterplatte) | Verzinnt | Polyamid 6.6 | ||
229.68 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 77 Arbeitstage | 9 | Grau | 14 | 5.08 | 100 | 1.50 | 0.2 | 0.75 | 0.25 | 9 | 9 | 24 | 320 | 19.10 | 12.50 | 46.50 | + PUSH WIRE® | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Parallel (zur Leiterplatte) | Verzinnt | Polyamid 6.6 | ||
196.07 € | 80 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 10 | Grau | 14 | 5.08 | 80 | 2.50 | 0.50 | 1.50 | 0.25 | 9 | 10 | 24 | 320 | 12.80 | 12.50 | 51.5 | + PUSH WIRE® | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Parallel (zur Leiterplatte) | Verzinnt | Polyamid 6.6 | ||
201.67 € | 80 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 10 | Grau | 14 | 5.08 | 80 | 1.50 | 0.2 | 0.75 | 0.25 | 9 | 10 | 24 | 320 | 19.10 | 12.50 | 51.5 | + PUSH WIRE® | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Parallel (zur Leiterplatte) | Verzinnt | Polyamid 6.6 | ||
213.16 € | 60 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 12 | Grau | 14 | 5.08 | 60 | 2.50 | 0.50 | 1.50 | 0.25 | 9 | 12 | 24 | 320 | 12.80 | 12.50 | 61.50 | + PUSH WIRE® | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Parallel (zur Leiterplatte) | Verzinnt | Polyamid 6.6 | |
201.67 € | 60 Stk. pro Packung | 1 Packung | 78 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
213.16 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 36 | Grau | 14 | 5.08 | 20 | 2.50 | 0.50 | 1.50 | 0.25 | 10 | 36 | 24 | 320 | - | - | - | + PUSH WIRE® | Senkrecht (zur Leiterplatte) | - | Verzinnt | Polyamid 6.6 | |
184.87 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 3 | Grau | 14 | 7.62 | 200 | 1.50 | 0.2 | 0.75 | 0.25 | 6 | 3 | - | 630 | 19.10 | 12.50 | 24.00 | + CAGE CLAMP® | - | Parallel (zur Leiterplatte) | Verzinnt | - | ||
168.05 € | 140 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 5 | Grau | 14 | 7.62 | 140 | 2.50 | 0.50 | 1.50 | 0.25 | 6 | 4 | - | 630 | 12.80 | 12.50 | 31.50 | + PUSH WIRE® | - | Parallel (zur Leiterplatte) | Verzinnt | - | ||
190.47 € | 120 Stk. pro Packung | 1 Packung | 77 Arbeitstage | 5 | Grau | 14 | 7.62 | 120 | 1.50 | 0.2 | 0.75 | 0.25 | 6 | 5 | - | 630 | 19.10 | 12.50 | 39.00 | + CAGE CLAMP® | - | Parallel (zur Leiterplatte) | Verzinnt | - | ||
168.05 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 6 | Grau | 14 | 7.62 | 100 | 1.50 | 0.2 | 0.75 | 0.25 | 6 | 6 | - | 630 | 19.10 | 12.50 | 46.50 | + CAGE CLAMP® | - | Parallel (zur Leiterplatte) | Verzinnt | - |
Loading...
AWG (min.) | 20 | Max. Abisolierlänge(mm) | 10 | Anzahl der Zeilen | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Serie (Steckverbinder) | 235 | Anschluss (Komponenten) | PCB-Anschlusstyp (Kategorie) | Federkraftklemme | |
Kontaktmaterial | Kathodenkupfer | Industrieprodukte | Ja | Drahtschutz | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Pins(Pol)
Farbe
AWG max.
Kontaktabstand(mm)
Inhalt(Stk.)
Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²)
Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²)
Max. Querschnitt (flexibel)(mm²)
Min. Querschnitt (flexibel)(mm²)
Min. Abisolierlänge(mm)
Stifte pro Reihe
Nennstrom(A)
Nennspannung(V)
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Länge)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
PCB-Anschlussmerkmale
Betätigungsrichtung
Steckerausrichtung
Kontaktfläche
Dämmaterial
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften