Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pins (Pol) | Kontaktabstand (mm) | Inhalt (Stk.) | Min. Abisolierlänge (mm) | Max. Abisolierlänge (mm) | Anzahl der Zeilen | Stifte pro Reihe | Nennstrom (A) | Nennspannung (V) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Betätigungsrichtung | Steckerausrichtung | Dämmaterial | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
398.99 € | 280 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3 | 5.08 | 280 | 8 | 8 | - | 3 | 24 | 320 | 16.50 | 13.5 | 19.70 | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Schräg (zur Leiterplatte) | Polyamid | |
388.07 € | 220 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4 | 5.08 | 220 | 8 | 6 | - | 4 | 24 | 320 | 19.70 | 13.5 | 21.50 | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Schräg (zur Leiterplatte) | Polyamid | |
420.87 € | 180 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5 | 5.08 | 180 | 8 | 6 | - | 5 | 24 | 320 | 19.70 | 13.5 | 26.50 | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Schräg (zur Leiterplatte) | Polyamid | |
359.64 € | 140 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6 | 5.08 | 140 | 8 | 6 | - | 6 | 24 | 320 | 19.70 | 13.5 | 31.50 | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Schräg (zur Leiterplatte) | Polyamid | |
366.21 € | 120 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 30 Arbeitstage | 7 | 5.08 | 120 | 8 | 6 | - | 7 | 24 | 320 | 19.70 | 13.5 | 36.5 | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Schräg (zur Leiterplatte) | Polyamid | |
381.51 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 31 Arbeitstage | 9 | 5.08 | 100 | 8 | 6 | - | 9 | 24 | 320 | 19.70 | 13.5 | 46.50 | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Schräg (zur Leiterplatte) | Polyamid | |
344.33 € | 80 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 5.08 | 80 | 8 | 6 | - | 10 | 24 | 320 | 19.70 | 13.5 | 51.5 | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Schräg (zur Leiterplatte) | Polyamid | |
403.37 € | 60 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 31 Arbeitstage | 16 | 5.08 | 60 | 8 | 6 | - | 16 | 24 | 320 | 19.70 | 13.5 | 81.50 | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Schräg (zur Leiterplatte) | Polyamid | |
398.99 € | 40 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 30 Arbeitstage | 24 | 5.08 | 40 | 8 | 6 | - | 24 | 24 | 320 | 19.70 | 13.5 | 121.50 | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Schräg (zur Leiterplatte) | Polyamid | |
245.95 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 1 | - | 20 | 8 | 6 | - | 1 | 24 | 320 | - | - | - | Senkrecht (zur Leiterplatte) | - | Polyamid | |
326.84 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 1 | - | 20 | 8 | 6 | - | 1 | 24 | 320 | - | - | - | Senkrecht (zur Leiterplatte) | - | Polyamid | |
267.81 € | 140 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4 | 7.62 | 140 | 6 | 12 | 1 | 4 | - | 500 | 19.70 | 13.5 | 31.50 | - | Schräg (zur Leiterplatte) | - | |
283.12 € | 120 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 30 Arbeitstage | 5 | 7.62 | 120 | 6 | 12 | 1 | 5 | - | 500 | 19.70 | 13.5 | 39.00 | - | Schräg (zur Leiterplatte) | - | |
278.76 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6 | 7.62 | 100 | 6 | 12 | 1 | 6 | - | 500 | 19.70 | 13.5 | 46.50 | - | Schräg (zur Leiterplatte) | - | |
256.88 € | 80 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 30 Arbeitstage | 7 | 7.62 | 80 | 6 | 12 | 1 | 7 | - | 500 | 19.70 | 13.5 | 54 | - | Schräg (zur Leiterplatte) | - | |
245.95 € | 60 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 30 Arbeitstage | 9 | 7.62 | 60 | 6 | 12 | 1 | 9 | - | 500 | 19.70 | 13.5 | 69.00 | - | Schräg (zur Leiterplatte) | - | |
273.28 € | 60 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 31 Arbeitstage | 10 | 7.62 | 60 | 6 | 12 | 1 | 10 | - | 500 | 19.70 | 13.5 | 76.50 | - | Schräg (zur Leiterplatte) | - | |
218.63 € | 40 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 31 Arbeitstage | 12 | 7.62 | 40 | 6 | 12 | 1 | 12 | - | 500 | 19.70 | 13.5 | 91.50 | - | Schräg (zur Leiterplatte) | - | |
240.48 € | 40 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 30 Arbeitstage | 16 | 7.62 | 40 | 6 | 12 | 1 | 16 | - | 500 | 19.70 | 13.5 | 121.50 | - | Schräg (zur Leiterplatte) | - | |
207.68 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 30 Arbeitstage | 4 | 10.16 | 100 | 8 | 6 | - | 4 | - | 630 | 19.70 | 13.5 | 41.50 | - | Schräg (zur Leiterplatte) | - | |
202.21 € | 80 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 30 Arbeitstage | 5 | 10.16 | 80 | 8 | 10 | - | 5 | - | 630 | 19.70 | 13.5 | 51.5 | - | Schräg (zur Leiterplatte) | - | |
235.01 € | 80 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6 | 10.16 | 80 | 8 | 10 | - | 6 | - | 630 | 19.70 | 13.5 | 61.50 | - | Schräg (zur Leiterplatte) | - | |
202.21 € | 60 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 30 Arbeitstage | 7 | 10.16 | 60 | 8 | 10 | - | 7 | - | 630 | 19.70 | 13.5 | 71.50 | - | Schräg (zur Leiterplatte) | - | |
229.55 € | 60 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 30 Arbeitstage | 8 | 10.16 | 60 | 8 | 10 | - | 8 | - | 630 | 19.70 | 13.5 | 81.50 | - | Schräg (zur Leiterplatte) | - | |
174.89 € | 40 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 30 Arbeitstage | 9 | 10.16 | 40 | 8 | 13 | - | 9 | - | 630 | 19.70 | 13.5 | 91.50 | - | Schräg (zur Leiterplatte) | - | |
196.75 € | 40 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 30 Arbeitstage | 10 | 10.16 | 40 | 8 | 13 | - | 10 | - | 630 | 19.70 | 13.5 | 101.50 | - | Schräg (zur Leiterplatte) | - | |
229.55 € | 40 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 30 Arbeitstage | 12 | 10.16 | 40 | 8 | 13 | - | 12 | - | 630 | 19.70 | 13.5 | 121.50 | - | Schräg (zur Leiterplatte) | - | |
130.71 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 31 Arbeitstage | 16 | 10.16 | 20 | 8 | 13 | - | 16 | - | 630 | 19.70 | 13.5 | 161.50 | - | Schräg (zur Leiterplatte) | - | |
185.83 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 30 Arbeitstage | 24 | 10.16 | 20 | 8 | 13 | - | 24 | - | 630 | 19.70 | 13.5 | 241.50 | - | Schräg (zur Leiterplatte) | - |
Loading...
Farbe | Grau | AWG max. | 12 | AWG (min.) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 2.50 | Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.50 | Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 1.50 |
Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 0.50 | Serie (Steckverbinder) | 254 | Anschluss (Komponenten) | |
PCB-Anschlussmerkmale | + PUSH WIRE® | PCB-Anschlusstyp (Kategorie) | Federkraftklemme | Kontaktmaterial | Kathodenkupfer |
Kontaktfläche | Verzinnt | Industrieprodukte | Ja | Drahtschutz | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Pins(Pol)
Kontaktabstand(mm)
Inhalt(Stk.)
Min. Abisolierlänge(mm)
Max. Abisolierlänge(mm)
Anzahl der Zeilen
Stifte pro Reihe
Nennstrom(A)
Nennspannung(V)
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Länge)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Betätigungsrichtung
Steckerausrichtung
Dämmaterial
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften