Leiterplattenklemme 741【40-400 Stk. pro Packung】

Leiterplattenklemme 741

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
741-102
741-103
741-104
741-105
741-106
741-107
741-108
741-109
741-110
741-112
741-116
741-202
741-205
741-207
741-208
741-209
741-210
741-212
741-216
741-303
741-304
741-305
741-306
741-307
741-308
741-310
741-402
741-404
741-405
741-406
741-407
741-408
741-409
741-410
741-502
741-503
741-504
741-505
741-506
741-507
741-508
741-602
741-603
741-604
741-605
741-606
741-608
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Pins
(Pol)
Farbe Kontaktabstand
(mm)
Inhalt
(Stk.)
Min. Abisolierlänge
(mm)
Max. Abisolierlänge
(mm)
Stifte pro Reihe Nennstrom
(A)
Nennspannung
(V)
Produktgröße (Höhe)
(mm)
Produktgröße (Länge)
(mm)
Produktgröße (Breite)
(mm)
Dämmaterial

803.47 €

400 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 26 Arbeitstage 2Grau54005621632012.8011.5022.5Polyamid

731.32 €

280 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 3Grau52805631632016.5012.8022.5Polyamid

737.87 €

220 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 26 Arbeitstage 4Grau52205641632021.5012.8022.5Polyamid

869.04 €

180 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 26 Arbeitstage 5Grau51805651632022.5012.8026.50Polyamid

792.52 €

140 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 6Grau51405661632022.5012.8031.50Polyamid

775.04 €

120 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 26 Arbeitstage 7Grau51205671632022.5012.8036.5Polyamid

737.87 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 26 Arbeitstage 8Grau51005681632022.5012.8041.50Polyamid

814.39 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 9Grau51005691632022.5012.8046.50Polyamid

720.39 €

80 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 26 Arbeitstage 10Grau58056101632022.5012.8051.5Polyamid

639.48 €

60 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 26 Arbeitstage 12Grau56056121632022.5012.8061.50Polyamid

562.97 €

40 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 26 Arbeitstage 16Grau54056161632022.5012.8081.50Polyamid

803.47 €

400 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 26 Arbeitstage 2Orange5.084005621632012.8011.6622.5Polyamid

869.04 €

180 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 26 Arbeitstage 5Orange5.081805651632022.5012.8026.9Polyamid

775.04 €

120 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 26 Arbeitstage 7Orange5.081205671632022.5012.8037.06Polyamid

737.87 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 26 Arbeitstage 8Orange5.081005681632022.5012.8042.14Polyamid

814.39 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 26 Arbeitstage 9Orange5.081005691632022.5012.8047.22Polyamid

720.39 €

80 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 26 Arbeitstage 10Orange5.088056101632022.5012.8052.30Polyamid

639.48 €

60 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 26 Arbeitstage 12Orange5.086056121632022.5012.8062.46Polyamid

562.97 €

40 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 26 Arbeitstage 16Orange5.084056161632022.5012.8082.78Polyamid

709.44 €

220 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 26 Arbeitstage -------------

650.43 €

160 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 26 Arbeitstage 4Grau7.516015641663022.5012.8029.00Polyamid

595.76 €

120 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 26 Arbeitstage 5Grau7.51208651663022.5012.8036.5Polyamid

578.28 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 26 Arbeitstage 6Grau7.51008661663022.5012.8044Polyamid

534.55 €

80 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 26 Arbeitstage 7Grau7.5808671663022.5012.8051.5Polyamid

600.13 €

80 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 26 Arbeitstage 8Grau7.5808681663022.5012.8059.00Polyamid

556.40 €

60 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 26 Arbeitstage 10Grau7.56086101663022.5012.8074.00Polyamid

617.63 €

320 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 26 Arbeitstage 2Orange7.623208621663014.1212.8022.5Polyamid

650.43 €

160 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 26 Arbeitstage 4Orange7.621608641663022.5012.8029.36Polyamid

595.76 €

120 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 26 Arbeitstage 5Orange7.621208651663022.5012.8036.98Polyamid

578.28 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 26 Arbeitstage 6Orange7.621008661663022.5012.8044.60Polyamid

534.55 €

80 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 26 Arbeitstage 7Orange7.6280567-63022.5012.8052.22Polyamid

600.13 €

80 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 26 Arbeitstage 8Orange7.6280568-63022.5012.8059.84Polyamid

501.75 €

60 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 26 Arbeitstage 9Orange7.6260569-63022.5012.8067.46Polyamid

556.40 €

60 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 26 Arbeitstage 10Orange7.62605610-63022.5012.8075.08Polyamid

661.36 €

280 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 26 Arbeitstage 2Grau102801062-100016.5012.8022.5Polyamid

530.17 €

160 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 26 Arbeitstage 3Grau101601063-100022.5012.8026.50Polyamid

497.37 €

120 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 26 Arbeitstage 4Grau101201064-100022.5012.8036.5Polyamid

508.32 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 26 Arbeitstage 5Grau101001065-100022.5012.8046.50Polyamid

475.52 €

80 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 26 Arbeitstage 6Grau10801066-100022.5012.8056.50Polyamid

409.93 €

60 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 26 Arbeitstage 7Grau10601067-100022.5012.8066.50Polyamid

464.59 €

60 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 26 Arbeitstage 8Grau10601068-100022.5012.8076.50Polyamid

661.36 €

280 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 26 Arbeitstage 2Orange10.162808102-100016.6612.8022.5-

530.17 €

160 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 26 Arbeitstage 3Orange10.161606113-100022.5012.8026.82-

497.37 €

120 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 26 Arbeitstage 4Orange10.16120664-100022.5012.8036.98-

508.32 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 26 Arbeitstage 5Orange10.16100665-100022.5012.8047.14-

475.52 €

80 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 26 Arbeitstage 6Orange10.1680666-100022.5012.8057.30-

464.59 €

60 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 26 Arbeitstage 8Orange10.1660668-100022.5012.8077.62-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

AWG max. 12 AWG (min.) 28 Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 2.50
Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.08 Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 2.50 Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.08
Anzahl der Zeilen 1 Serie (Steckverbinder) 741 Anschluss (Komponenten) Drucken
PCB-Anschlussmerkmale + CAGE CLAMP® PCB-Anschlusstyp (Kategorie) Federkraftklemme Betätigungsrichtung Parallel (zur Leiterplatte)
Steckerausrichtung Parallel (zur Leiterplatte) Kontaktmaterial Kathodenkupfer Kontaktfläche Verzinnt
Industrieprodukte Ja Drahtschutz Ja

Technischer Support