Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
233-136 |
233-148 |
233-248 |
233-436 |
233-448 |
233-536 |
233-548 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pins (Pol) | Farbe | Kontaktabstand (mm) | Min. Abisolierlänge (mm) | Stifte pro Reihe | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
503.08 € | 40 Stk. pro Packung | 1 Packung | 26 Arbeitstage | 36 | Grau | 2.50 | 10 | 36 | 15.7 | 12.10 | 92.30 | ||
671.15 € | 40 Stk. pro Packung | 1 Packung | 26 Arbeitstage | 48 | Grau | 2.50 | 10 | 48 | 15.7 | 12.10 | 122.30 | ||
834.73 € | 40 Stk. pro Packung | 1 Packung | 26 Arbeitstage | 48 | Grau | 2.50 | 10 | 48 | 19.50 | 13.90 | 122.30 | ||
503.08 € | 40 Stk. pro Packung | 1 Packung | 26 Arbeitstage | 36 | Orange | 2.54 | 6 | 36 | 15.7 | 12.10 | 93.74 | ||
671.15 € | 40 Stk. pro Packung | 1 Packung | 26 Arbeitstage | 48 | Orange | 2.54 | 6 | 48 | 15.7 | 12.10 | 124.22 | ||
683.21 € | 40 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | |
834.73 € | 40 Stk. pro Packung | 1 Packung | 26 Arbeitstage | 48 | Orange | 2.54 | 6 | 48 | 19.50 | 13.90 | 124.22 |
Loading...
AWG max. | 20 | AWG (min.) | 28 | Inhalt(Stk.) | 40 |
---|---|---|---|---|---|
Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.50 | Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.08 | Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 0.50 |
Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 0.08 | Max. Abisolierlänge(mm) | 6 | Anzahl der Zeilen | 1 |
Nennspannung(V) | 160 | Serie (Steckverbinder) | 233 | Anschluss (Komponenten) | |
PCB-Anschlussmerkmale | + CAGE CLAMP® | PCB-Anschlusstyp (Kategorie) | Federkraftklemme | Steckerausrichtung | Schräg (zur Leiterplatte) |
Kontaktmaterial | Kathodenkupfer | Kontaktfläche | Verzinnt | Industrieprodukte | Ja |
Drahtschutz | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Pins(Pol)
Farbe
Kontaktabstand(mm)
Min. Abisolierlänge(mm)
Stifte pro Reihe
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Länge)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften