Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
234-236 |
234-248 |
234-509 |
234-524 |
234-536 |
234-548 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pins (Pol) | Farbe | Kontaktabstand (mm) | Inhalt (Stk.) | Stifte pro Reihe | Produktgröße (Breite) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
626.33 € | 40 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 36 | Grau | 2.50 | 40 | 36 | 92.20 | ||
834.73 € | 40 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 48 | Grau | 2.50 | 40 | 48 | 122.20 | ||
738.37 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 9 | Orange | 2.54 | 200 | 9 | 25.06 | ||
1,404.68 € | 80 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 24 | Orange | 2.54 | 80 | 24 | 63.16 | |
683.21 € | 40 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 31 Arbeitstage | 36 | Orange | 2.54 | 40 | 36 | 93.64 | |
834.73 € | 40 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 48 | Orange | 2.54 | 40 | 48 | 124.12 |
Loading...
AWG max. | 20 | AWG (min.) | 28 | Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.50 |
---|---|---|---|---|---|
Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.08 | Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 0.50 | Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 0.08 |
Min. Abisolierlänge(mm) | 6 | Max. Abisolierlänge(mm) | 6 | Anzahl der Zeilen | 1 |
Nennspannung(V) | 160 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 18.00 | Produktgröße (Länge)(mm) | 14.40 |
Serie (Steckverbinder) | 234 | Anschluss (Komponenten) | PCB-Anschlussmerkmale | + CAGE CLAMP® | |
PCB-Anschlusstyp (Kategorie) | Federkraftklemme | Steckerausrichtung | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Kontaktmaterial | Kathodenkupfer |
Kontaktfläche | Verzinnt | Industrieprodukte | Ja | Drahtschutz | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Pins(Pol)
Farbe
Kontaktabstand(mm)
Inhalt(Stk.)
Stifte pro Reihe
Produktgröße (Breite)(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften