Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pins (Pol) | Farbe | AWG (min.) | Kontaktabstand (mm) | Inhalt (Stk.) | Max. Abisolierlänge (mm) | Anzahl der Zeilen | Stifte pro Reihe | Nennspannung (V) | Produktgröße (Tiefe) (mm) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
621.85 € | 400 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 2 | Hellgrau | 28 | 5.08 | 400 | 8 | 1 | 2 | 176 | - | 18.20 | 12.90 | 18.30 | - | ||
323.81 € | 280 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
603.92 € | 280 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 3 | Hellgrau | 28 | 5.08 | 280 | 12 | 1 | 3 | 176 | - | 18.20 | 17.90 | 18.30 | - | ||
285.72 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 4 | Grau | 28 | 5.08 | 200 | 6 | - | 4 | 320 | - | 18.30 | 18.20 | 22.90 | - | ||
503.08 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 4 | Hellgrau | 28 | 5.08 | 200 | 12 | 1 | 4 | 176 | - | 18.30 | 18.20 | 22.90 | - | ||
301.40 € | 160 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 5 | Grau | 28 | 5.08 | 160 | 6 | - | 5 | 320 | - | 18.30 | 18.20 | 27.90 | - | ||
532.21 € | 160 Stk. pro Packung | 1 Packung | 31 Arbeitstage | 5 | Hellgrau | 28 | 5.08 | 160 | 6 | 1 | 5 | 176 | - | 18.30 | 18.20 | 27.90 | - | ||
333.41 € | 140 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 6 | Grau | 28 | 5.08 | 140 | 6 | - | 6 | 320 | - | 18.30 | 18.20 | 32.90 | - | |
547.89 € | 140 Stk. pro Packung | 1 Packung | 31 Arbeitstage | 6 | Hellgrau | 28 | 5.08 | 140 | 6 | 1 | 6 | 176 | - | 18.30 | 18.20 | 32.90 | - | ||
308.12 € | 120 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 7 | Grau | 28 | 5.08 | 120 | 5 | - | 7 | 320 | - | 18.30 | 18.20 | 37.90 | - | ||
296.92 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 9 | Grau | 28 | 5.08 | 100 | 6 | - | 9 | 320 | - | 18.30 | 18.20 | 47.9 | - | ||
532.21 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 9 | Hellgrau | 28 | 5.08 | 100 | 6 | 1 | 9 | 176 | - | 18.30 | 18.20 | 47.9 | - | ||
263.29 € | 80 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 10 | Grau | 28 | 5.08 | 80 | 6 | - | 10 | 320 | - | 18.30 | 18.20 | 52.90 | - | ||
469.47 € | 80 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 10 | Hellgrau | 28 | 5.08 | 80 | 6 | 1 | 10 | 176 | - | 18.30 | 18.20 | 52.90 | - | ||
257.69 € | 60 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 12 | Grau | 28 | 5.08 | 60 | 6 | - | 12 | 320 | - | 18.30 | 18.20 | 62.90 | - | ||
453.79 € | 60 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 12 | Hellgrau | 28 | 5.08 | 60 | 6 | 1 | 12 | 176 | - | 18.30 | 18.20 | 62.90 | - | ||
335.01 € | 60 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 16 | Grau | 28 | 5.08 | 60 | 6 | - | 16 | 320 | - | 18.30 | 18.20 | 82.90 | - | ||
330.53 € | 40 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 24 | Grau | 28 | 5.08 | 40 | 6 | - | 24 | 320 | 18.3 | 18.30 | 18.20 | 122.90 | 27.72 | ||
581.51 € | 40 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 24 | Hellgrau | 28 | 5.08 | 40 | 6 | 1 | 24 | 176 | - | 18.30 | 18.20 | 122.90 | - | ||
246.49 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
330.53 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 48 | Grau | 28 | 5.08 | 20 | 6 | - | 48 | 320 | - | 18.30 | 18.20 | 242.90 | - | ||
246.49 € | 280 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 2 | Grau | 25 | 7.62 | 280 | 6 | - | 2 | 630 | - | 22.20 | 17.90 | 23 | - | ||
235.28 € | 180 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 3 | Grau | 25 | 7.62 | 180 | 6 | - | 3 | 630 | - | 18.30 | 18.20 | 25.40 | - | ||
413.44 € | 180 Stk. pro Packung | 1 Packung | 31 Arbeitstage | 3 | Hellgrau | 28 | 7.62 | 180 | 6 | 1 | 3 | 275 | - | 18.30 | 18.20 | 25.40 | - | ||
224.08 € | 140 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 4 | Grau | 25 | 7.62 | 140 | 6 | - | 4 | 630 | - | 18.30 | 18.20 | 32.90 | - | ||
240.88 € | 120 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 5 | Grau | 25 | 7.62 | 120 | 6 | - | 5 | 630 | 18.3 | 18.30 | 18.20 | 40.40 | 7.34 | ||
420.17 € | 120 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 5 | Hellgrau | 28 | 7.62 | 120 | 6 | 1 | 5 | 275 | - | 18.30 | 18.20 | 40.40 | - | ||
212.88 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 6 | Grau | 25 | 7.62 | 100 | 6 | - | 6 | 630 | - | 18.30 | 18.20 | 47.9 | - | ||
201.67 € | 80 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 7 | Grau | 25 | 7.62 | 80 | 6 | - | 7 | 630 | 18.3 | 18.30 | 18.20 | 55.40 | 10 | ||
184.87 € | 60 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 8 | Grau | 25 | 7.62 | 60 | 6 | - | 8 | 630 | 18.3 | 18.30 | 18.20 | 42.90 | 11.38 | ||
207.27 € | 60 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 9 | Grau | 25 | 7.62 | 60 | 6 | - | 9 | 630 | - | 18.30 | 18.20 | 70.40 | - | ||
224.08 € | 60 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 10 | Grau | 25 | 7.62 | 60 | 6 | - | 10 | 630 | - | 18.30 | 18.20 | 77.90 | - | ||
184.87 € | 40 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 12 | Grau | 25 | 7.62 | 40 | 6 | - | 12 | 630 | 18.3 | 18.30 | 18.20 | 92.90 | 17.357 | ||
240.88 € | 40 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 16 | Grau | 25 | 7.62 | 40 | 6 | - | 16 | 630 | 18.3 | 18.30 | 18.20 | 122.90 | 22.66 | ||
179.27 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 24 | Grau | 25 | 7.62 | 20 | 8 | - | 24 | 630 | 18.3 | 18.30 | 18.20 | 182.90 | 33.93 | ||
156.85 € | 80 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 5 | Grau | 25 | 10.16 | 80 | 8 | - | 5 | 1000 | 18.3 | 18.30 | 18.20 | 52.90 | 8.565 | ||
145.65 € | 60 Stk. pro Packung | 1 Packung | 31 Arbeitstage | 6 | Grau | 25 | 10.16 | 60 | 8 | - | 6 | 1000 | 18.3 | 18.30 | 18.20 | 62.90 | 10.241 | ||
173.65 € | 60 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 7 | Grau | 25 | 10.16 | 60 | 8 | - | 7 | 1000 | 18.3 | 18.30 | 18.20 | 72.90 | 11.917 | ||
145.65 € | 40 Stk. pro Packung | 1 Packung | 31 Arbeitstage | 9 | Grau | 25 | 10.16 | 40 | 8 | 1 | 9 | 1000 | 18.3 | 18.30 | 18.20 | 92.90 | 15.269 | ||
162.45 € | 40 Stk. pro Packung | 1 Packung | 31 Arbeitstage | 10 | Grau | 25 | 10.16 | 40 | 8 | 1 | 10 | 1000 | 18.3 | 18.30 | 18.20 | 102.90 | 16.945 | ||
190.47 € | 40 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 12 | Grau | 25 | 10.16 | 40 | 8 | 1 | 12 | 1000 | - | 18.30 | 18.20 | 122.90 | - | ||
128.84 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 16 | Grau | 25 | 10.16 | 20 | 8 | 1 | 16 | 1000 | 18.3 | 18.30 | 18.20 | 162.90 | 27.001 | ||
184.87 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 24 | Grau | 25 | 10.16 | 20 | 8 | 1 | 24 | 1000 | 18.3 | 18.30 | 18.20 | 242.90 | 40.409 |
Loading...
AWG max. | 12 | Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 2.50 | Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.08 |
---|---|---|---|---|---|
Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 2.50 | Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 0.08 | Min. Abisolierlänge(mm) | 8 |
Serie (Steckverbinder) | 255 | Anschluss (Komponenten) | PCB-Anschlussmerkmale | + CAGE CLAMP® | |
PCB-Anschlusstyp (Kategorie) | Federkraftklemme | Steckerausrichtung | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Kontaktmaterial | Kathodenkupfer |
Kontaktfläche | Verzinnt | Industrieprodukte | Ja | Drahtschutz | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Pins(Pol)
Farbe
AWG (min.)
Kontaktabstand(mm)
Inhalt(Stk.)
Max. Abisolierlänge(mm)
Anzahl der Zeilen
Stifte pro Reihe
Nennspannung(V)
Produktgröße (Tiefe)(mm)
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Länge)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften