Federkraftklemmblock 740【60-460 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
740-102/000-021
740-104/000-021
740-105/000-006
740-112/000-021
740-112/000-023
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Pins
(Pol)
Farbe Inhalt
(Stk.)
Min. Abisolierlänge
(mm)
Stifte pro Reihe Produktgröße (Höhe)
(mm)
Produktgröße (Breite)
(mm)

639.48 €

460 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage -------

622.00 €

240 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 4Hellgrau2406420.0023.30

578.28 €

180 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 30 Arbeitstage 5Blau18010523.3025

447.09 €

60 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 31 Arbeitstage 12Hellgrau6061223.3060.00

442.72 €

60 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 31 Arbeitstage 12Grün60101223.3060.00

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

AWG max. 12 AWG (min.) 28 Kontaktabstand(mm) 5
Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 2.50 Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.08 Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 2.50
Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.08 Max. Abisolierlänge(mm) 7 Anzahl der Zeilen 1
Nennstrom(A) 16 Nennspannung(V) 320 Produktgröße (Länge)(mm) 11.10
Serie (Steckverbinder) 740 Anschluss (Komponenten) Drucken PCB-Anschlussmerkmale + CAGE CLAMP®
PCB-Anschlusstyp (Kategorie) Federkraftklemme Betätigungsrichtung Parallel (zur Leiterplatte) Steckerausrichtung Parallel (zur Leiterplatte)
Kontaktmaterial Kathodenkupfer Kontaktfläche Verzinnt Dämmaterial Polyamid
Industrieprodukte Ja Drahtschutz Ja

Kundenbewertungen

Wir suchen nach Sternen!
Sagen Sie uns Ihre Meinung

Technischer Support