Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
231-139/001-000/105-604 |
231-142/001-000/105-604 |
231-267/001-000 |
231-269/001-000 |
231-307/031-000 |
231-548/001-000 |
231-835/001-000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pins (Pol) | Farbe | AWG max. | AWG (min.) | Kontaktabstand (mm) | Inhalt (Stk.) | Querschnitt (max.) (mm²) | Min. Querschnitt (mm²) | Max. Abisolierlänge (mm) | Stifte pro Reihe | Nennstrom (A) | Nennspannung (V) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Anschluss (Komponenten) | Steckverbindereigenschaften | Steckerausrichtung | Steckertyp | Dämmaterial | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
224.08 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 9 | Schwarz | - | - | 5 | 100 | - | - | - | 9 | 10 | 320 | 14.4 | 8.4 | 48.2 | für THR Löten | Parallel (zur Leiterplatte) | Stecker, senkrechte Montage | Polyphthalamid (PPA GF) | |||
296.92 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 31 Arbeitstage | 12 | Schwarz | - | - | 5 | 100 | - | - | - | 12 | 10 | 320 | 14.4 | 8.4 | 63.2 | für THR Löten | Parallel (zur Leiterplatte) | Stecker, senkrechte Montage | Polyphthalamid (PPA GF) | |||
98.59 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 7 | Grau | - | - | 7.5 | 50 | - | - | - | 7 | - | 630 | 17 | 8.4 | 53 | - | Parallel (zur Leiterplatte) | Stecker, senkrechte Montage | Polyamid 6.6 | |||
134.44 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 9 | Grau | - | - | 7.5 | 50 | - | - | - | 9 | - | 630 | 17 | 8.4 | 68 | - | Parallel (zur Leiterplatte) | Stecker, senkrechte Montage | Polyamid 6.6 | |||
252.09 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 7 | Orange | 12 | 28 | 5.08 | 50 | 2.5 | 0.08 | 9 | 7 | - | 320 | 26.45 | 14.30 | 50.36 | Federkraftklemme | - | - | Stecker, senkrechte Montage | Polyamid 6.6 | ||
218.48 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 4 Arbeitstage | 18 | Orange | - | - | 5.08 | 50 | - | - | - | 18 | - | 320 | 12.2 | 12 | 89.56 | - | Parallel (zur Leiterplatte) | Stecker, senkrechte Montage | Polyamid 6.6 | |||
163.96 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 5 | Grau | - | - | 7.5 | 100 | - | - | - | 5 | - | 630 | 12.2 | 12 | 38 | - | Parallel (zur Leiterplatte) | Stecker, waagrechte Montage | Polyamid 6.6 |
Loading...
Anzahl der Zeilen | 1 | Serie (Steckverbinder) | 231 | Anschlüsse | Wire-to-Board |
---|---|---|---|---|---|
Kontaktmaterial | Kathodenkupfer | Kontaktfläche | Verzinnt | Stiftleisten-Typ (Kategorie) | Pin-Gehäuse - PCB |
Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Pins(Pol)
Farbe
AWG max.
AWG (min.)
Kontaktabstand(mm)
Inhalt(Stk.)
Querschnitt (max.)(mm²)
Min. Querschnitt(mm²)
Max. Abisolierlänge(mm)
Stifte pro Reihe
Nennstrom(A)
Nennspannung(V)
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Länge)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Anschluss (Komponenten)
Steckverbindereigenschaften
Steckerausrichtung
Steckertyp
Dämmaterial
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften